The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 63 A
    • Opbouw­ver­deler Vector en toebe­horen
    • VZ758
    EAN-nummer
    3250616667587
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N50
    • Opbouw­ver­deler Vector en toebe­horen

    Kabelinvoertulen M.. assortiment Vector VZ758

    Brutoprijs
    € 16,40
    / Stuk *
    € 16,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Kabelinvoertulen M.. assortiment Vector

    VZ758

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 10 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • FZ401

      Afdichtset voor flensplaat FZ402

      € 13,80  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • VE412F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 677 x 151 mm, 4 x 12 modulen

      € 417,00  / Stuk*
    • VE318F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 modulen

      € 438,00  / Stuk*
    • VE312F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 552 x 151 mm, 3 x 12 modulen

      € 314,00  / Stuk*
    • VE218F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 452 x 151 mm, 2 x 18 modulen

      € 289,00  / Stuk*
    • VE212F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 427 x 151 mm, 2 x 12 modulen

      € 204,00  / Stuk*
    • VE118F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 302 x 151 mm, 1 x 18 modulen

      € 194,00  / Stuk*
    • VE112F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 302 x 151 mm, 1 x 12 modulen

      € 138,00  / Stuk*
    • VE110F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 237 x 210 x 114 mm, 1 x 8/10 modulen

      € 84,00  / Stuk*
    • VE106F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 165 x 190 x 113 mm, 1 x 4/6 modulen

      € 64,90  / Stuk*
    • VE103F

      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 111 x 175 x 93 mm, 1 x 2/3 modulen

      € 51,20  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ758
    PDF
    RoHS report VZ758
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ758 | Hager Nederland

      Afbeelding VZ758

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ758 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ758

      Kabelinvoertulen M.. assortiment Vector

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ747 - Verdeelkanaalsysteem 12 modulen Vector
      VZ747
      Verdeelkanaalsysteem 12 modulen Vector
      Brutoprijs
      € 13,50
      / Stuk *
      € 13,50
      / Stuk *
    • 2
      FZ401 - Afdichtset voor flensplaat FZ402
      FZ401
      Afdichtset voor flensplaat FZ402
      Brutoprijs
      € 13,80
      / Stuk *
      € 13,80
      / Stuk *
    • 3
      VZ744 - Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)
      VZ744
      Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)
      Brutoprijs
      € 5,70
      / Stuk *
      € 5,70
      / Stuk *
    • 4
      VE118F - Opbouwverdeler Vector - IP54(65), 418x302x151 mm, 1x18 modules
      VE118F
      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 302 x 151 mm, 1 x 18 modulen
      Brutoprijs
      € 194,00
      / Stuk *
      € 194,00
      / Stuk *
    • 5
      VE312F - Opbouwverdeler Vector - IP54(65), 310x552x151 mm, 3x12 modules
      VE312F
      Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 552 x 151 mm, 3 x 12 modulen
      Brutoprijs
      € 314,00
      / Stuk *
      € 314,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group