Stuurstroomklem 7-polig Vector VZ743
EAN-nummer
3250616667433
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom32 A
Spanning
-
Nominale spanning400 - 400 V
-
Stuurspanning AC0 - 500 V
Uitvoering
-
Aantal polen7
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede massieve besturingskabel0,75 - 4,0 mm²
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VZ743
-
Product datasheet
Hager Productdatablad VZ743
Stuurstroomklem 7-polig Vector
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Meer documentatie