The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Verdelers tot 63 A
  • Opbouw­ver­deler Vector en toebe­horen
  • VZ754
  • Opbouw­ver­deler Vector en toebe­horen

Verbindingstule Pg21 (set à 10 stuks) VZ754

EAN-nummer
3250616667549
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
N50
Brutoprijs
€ 7,15
/ Stuk *
€ 7,15
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verbindingstule Pg21 (set à 10 stuks)

VZ754

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 10 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • VE412F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 677 x 151 mm, 4 x 12 modulen

    € 400,00  / Stuk*
  • VE318F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 modulen

    € 420,00  / Stuk*
  • VE312F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 552 x 151 mm, 3 x 12 modulen

    € 301,00  / Stuk*
  • VE218F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 452 x 151 mm, 2 x 18 modulen

    € 277,00  / Stuk*
  • VE212F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 427 x 151 mm, 2 x 12 modulen

    € 196,00  / Stuk*
  • VE118F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 302 x 151 mm, 1 x 18 modulen

    € 186,00  / Stuk*
  • VE112F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 302 x 151 mm, 1 x 12 modulen

    € 133,00  / Stuk*
  • VE110F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 237 x 210 x 114 mm, 1 x 8/10 modulen

    € 80,50  / Stuk*
  • VE106F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 165 x 190 x 113 mm, 1 x 4/6 modulen

    € 62,20  / Stuk*
  • VE103F

    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 111 x 175 x 93 mm, 1 x 2/3 modulen

    € 49,10  / Stuk*

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACH declaration VZ754
PDF
RoHS report VZ754
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VZ754 | Hager Nederland

    Afbeelding VZ754

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VZ754 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VZ754

    Verbindingstule Pg21 (set à 10 stuks)

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    VZ096 - Reservedeur voor Vector VE212
    VZ096
    Reservedeur voor Vector VE212
    Brutoprijs
    € 63,40
    / Stuk *
    € 63,40
    / Stuk *
  • 2
    VE318F - Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 modulen
    VE318F
    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 modulen
    Brutoprijs
    € 420,00
    / Stuk *
    € 420,00
    / Stuk *
  • 3
    FZ412M - Kabelinvoertulen M40
    FZ412M
    Kabelinvoertulen M40
    Brutoprijs
    € 3,10
    / Stuk *
    € 3,10
    / Stuk *
  • 4
    VE312F - Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 552 x 151 mm, 3 x 12 modulen
    VE312F
    Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 552 x 151 mm, 3 x 12 modulen
    Brutoprijs
    € 301,00
    / Stuk *
    € 301,00
    / Stuk *
  • 5
    FZ411M - Kabelinvoertulen M32
    FZ411M
    Kabelinvoertulen M32
    Brutoprijs
    € 2,35
    / Stuk *
    € 2,35
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group