Installatieautomaat 3p+N 50 A C-karakteristiek 6 kA MCN650E
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 5 producten beschikbaar -
Aardlekelement type A 3 producten beschikbaar -
Aardlekelement type AC/A-selectief 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 2 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom50 A
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-26 kA
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-16 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)6 kA
-
Nominale stroom -15°C60,9 A
-
Nominale stroom -10°C59,8 A
-
Nominale stroom -5°C58,6 A
-
Nominale stroom bij 0 °C57,5 A
-
Nominale stroom 5°C56,3 A
-
Nominale stroom 10°C55,1 A
-
Nominale stroom 15°C53,9 A
-
Nominale stroom bij 20 °C52,6 A
-
Nominale stroom 25°C51,3 A
-
Nominale stroom 30°C50 A
-
Nominale stroom 35°C48,5 A
-
Nominale stroom bij 40 °C46,9 A
-
Nominale stroom bij 45 °C45,3 A
-
Nominale stroom bij 50 °C43,6 A
-
Nominale stroom 55°C41,9 A
-
Nominale stroom 60°C40 A
-
Nominale stroom 65°C38,1 A
-
Nominale stroom 70°C36,1 A
-
Pooltype3P+N
-
AfschakelkarakteristiekC
-
Aantal modulen4
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
360° montagepositie mogelijkJa
-
Nominale spanning Ue400-400 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 35 mm²
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
TropenbestendigheidVoor alle klimaten
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Totaal vermogensverlies onder IN20,3 W
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Hoogte83 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MCN650E
-
Product datasheet
Hager Productdatablad MCN650E
Installatieautomaat 3p+N 50 A C-karakteristiek 6 kA
PDF -
Productinformatie
Productinformatie nl-NL 2024-02-28
PDF1,60 MB -
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB