Mespatroonlastscheider NH3, boutaansluiting M12, voor op montageplaat LT350

EAN-nummer
3250614203503
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V75
€ 436,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • NH-mes­pa­troon 2 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 3 producten beschikbaar
  • Stroom­trans­for­mator 6 producten beschikbaar
  • Kabelaansluiting 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
  • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC60947
    20,40 kA
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
    630 A
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH3
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    70 - 300 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    70 - 300 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    20 - 20 NM
  • Gemon­teerd op
    Monta­ge­plaat
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    57 W
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    800
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    200
  • Apparaat­le­vens­duur (totaal mecha­nisch en elek­trisch) IEC60947-3 tab.4
    1000
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8000 V
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP3X
Afme­tingen
  • Hoogte
    306 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    130 mm
  • Lengte
    330 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.