Mespatroonlastscheider NH00 met kooiklemmen 95 mm² voor op railsysteem LT056

EAN-nummer
3250614200564
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V75
Brutoprijs
€ 91,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • NH-mes­pa­troon 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
  • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC60947
    5 kA
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
    160 A
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    6 - 95 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    6 - 95 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    4,50 - 4,50 NM
  • Gemon­teerd op
    Railsysteem
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    14 W
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    1400
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    200
  • Apparaat­le­vens­duur (totaal mecha­nisch en elek­trisch) IEC60947-3 tab.4
    1600
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8000 V
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP3X
Afme­tingen
  • Hoogte
    206 mm
  • Breedte
    106 mm
  • Diepte
    104 mm
  • Lengte
    150 mm
  • Afstand railsysteem
    60 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.