Installatieautomaat 3-polig 125 A B-karakteristiek 15 kA HMB399

EAN-nummer
3250613230098
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D80
Brutoprijs
€ 460,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aard­lek­ele­ment 125 A type A-HI 2 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    3P
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    B
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    415 - 415 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    3,5 - 5,0 NM
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60898-1
    7,50 kA
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC volgens IEC60898-1
    15 kA
  • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu bij 230 VAC IEC60947-2
    15 kA
  • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu bij 400 VAC IEC60947-2
    15 kA
  • Nomi­nale stroom 30°C
    125 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    122 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    119 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    115,70 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    112 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    109,10 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    105,60 A
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    15 kA
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    3,60 - 3,60 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    3,60 - 3,60 NM
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    34,93 W
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    4000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    20000
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 70 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 50 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Tropen­be­sten­dig­heid
    Voor alle klimaten
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4,50
Aansluitmogelijk­heden
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.