The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Aard­lek­ele­menten (RCCB) voor installatie­au­to­maten
    • BDH380E
    Het Hager BDH380E 3-polige aardlekelement, beveiligt elektrische installaties tegen lekstromen. De heeft een nominale stroom (In) van 125A en detecteert een type A-HI lekstroom vanaf 30 milliampère. Vanwege de verhoogde immuniteit (High Immunity) is het element beter beschermd tegen ongewenst uitschakelen door tijdelijke stoorsignalen(spooktripping) van moderne electronica. (zoals frequentiegeregelde motoren, servers, uitgebreide ICT-apparatuur)
    EAN-nummer
    3250611340041
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D20
    • Aard­lek­ele­menten (RCCB) voor installatie­au­to­maten

    Aardlekelement (RCD) 3-polig - 125A, 30mA, type A-HI BDH380E

    Brutoprijs
    € 620,00
    / Stuk *
    € 620,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Aardlekelement (RCD) 3-polig - 125A, 30mA, type A-HI

    BDH380E

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      125 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      3,50 - 3,50 NM
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      11,25 W
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      7000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      1000
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      415 - 415 V
    Veilig­heid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A HI
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      103 mm
    • Breedte
      187 mm
    • Diepte
      69 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    REACH declaration BDH380E
    PDF
    RoHS report BDH380E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BDH380E | Hager Nederland

      Afbeelding BDH380E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BDH380E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BDH380E

      Aardlekelement 3-polig 125 A 30mA A high immunity

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BD225N - Aardlekelement (RCD) 2-polig - 25A, 30mA, type A
      BD225N
      Aardlekelement 2-polig 25 A 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 296,00
      / Stuk *
      € 296,00
      / Stuk *
    • 2
      BS463N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 1000mA, type A-S
      BS463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 1000mA klasse A, selectief
      Brutoprijs
      € 451,00
      / Stuk *
      € 451,00
      / Stuk *
    • 3
      BD463N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 63A, 30mA, type A
      BD463N
      Aardlekelement 4-polig 63 A 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 469,00
      / Stuk *
      € 469,00
      / Stuk *
    • 4
      BF225N - Aardlekelement (RCD) 2-polig - 25A, 300mA, type A
      BF225N
      Aardlekelement 2-polig 25 A 300 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 272,00
      / Stuk *
      € 272,00
      / Stuk *
    • 5
      BD425N - Aardlekelement (RCD) 4-polig - 25A, 30mA, type A
      BD425N
      Aardlekelement 4-polig 25 A 30 mA klasse A
      Brutoprijs
      € 332,00
      / Stuk *
      € 332,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group