The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • MZN131
    Het Hager MZN131 scheidingsschot voor 1 tot 4 module brede HMxxxx installatieautomaten(MCB), zorgt voor extra bescherming in de groepenkast of verdeler. Een scheidingsschot zorgt voor extra isolatie tussen mogelijke verschillende spanningen op de componenten. Tevens is het een extra beveiliging tegen aanraking van onder spanning staande onderdelen(bij onderhoudt en controlles van de groepenkast of verdeler).
    EAN-nummer
    3250614560088
    Verpakking
    1 set
    Artikelgroep
    D90
    • Toebe­horen

    Scheidingsschot installatieautomaat (MCB) HMxx 1-4 modulen MZN131

    Brutoprijs
    € 19,00
    / set *
    € 19,00
    / set *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Scheidingsschot installatieautomaat (MCB) HMxx 1-4 modulen

    MZN131

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      43 mm
    • Breedte
      10 mm
    • Diepte
      29 mm

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MZN131 | Hager Nederland

      Afbeelding MZN131

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MZN131 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MZN131

      Afschermschot installatieautomaat HMx (3 stuks)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding notice séparateur de phases MZN 131 | Hager Nederland

      notice séparateur de phases MZN 131

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      35,61 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KF83D - Aansluitklem - 1X35 mm², stift
      KF83D
      Aansluitklem 1 x 35 mm² stift
      Brutoprijs
      € 4,05
      / Stuk *
      € 4,05
      / Stuk *
    • 2
      KCF663L - Verticale kamrail - 3-polig+N, 63A, 2 rijen links, 125 mm
      KCF663L
      Verticale kamrail 63 A 3p+N 2-rijen links 125 mm
      Brutoprijs
      € 59,50
      / Stuk *
      € 59,50
      / Stuk *
    • 3
      KDN180A - Kamrail vork - 1-polig, 16 mm², 12 modules
      KDN180A
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 14,20
      / Stuk *
      € 14,20
      / Stuk *
    • 4
      KCF668L - Verticale kamrail - 3-polig+N, 63A, 3 rijen links, 125 mm
      KCF668L
      Verticale kamrail 63 A 3p+N 3-rijen links 125 mm
      Brutoprijs
      € 59,50
      / Stuk *
      € 59,50
      / Stuk *
    • 5
      KDN163A - Kamrail vork - 1-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN163A
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 12,90
      / Stuk *
      € 12,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group