The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • MZN130
    De Hager MZN130 klemafdekking voor 1 tot 4 module brede HMxxxx installatieautomaten(MCB), zorgt voor extra bescherming in de groepenkast of verdeler. Deze extra afdekking beschermt de klemmen en schroeven van de HMxxxx installatieautomaten(MCB) tegen aanrakingen als deze onder spanning staan(bij onderhoudt en controlles van de groepenkast of verdeler).
    EAN-nummer
    3250614560071
    Verpakking
    4 stuks
    Artikelgroep
    D90
    • Toebe­horen

    Klemafdekking installatieautomaat (MCB) HMxx 1-4 modulen MZN130

    Brutoprijs
    € 8,15
    / Stuk *
    € 8,15
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Klemafdekking installatieautomaat (MCB) HMxx 1-4 modulen

    MZN130

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Breedte
      26 mm
    • Lengte
      48 mm

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MZN130 | Hager Nederland

      Afbeelding MZN130

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MZN130 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MZN130

      Klemafdekking installatieautomaat HMxx, per stuk

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding notice capot cache-bornes MZN 130 | Hager Nederland

      notice capot cache-bornes MZN 130

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      297,56 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KF83A - Stiftaansluitklem - Aansluiting zijkant, 1x35 mm²
      KF83A
      Stiftaansluitklem, aansluiting zijkant, 1 x 35 mm²
      Brutoprijs
      € 5,30
      / Stuk *
      € 5,30
      / Stuk *
    • 2
      KZ021 - Eindkap - Voor 1-polige kamrail KB163N/KB163P (10 stuks)
      KZ021
      Eindkap voor 1-polige kamrail (KB163N, KB163P) (10 stuks)
      Brutoprijs
      € 2,05
      / Stuk *
      € 2,05
      / Stuk *
    • 3
      KF81D - Vorkaansluitklem - Aansluiting voor, 1x25 mm²
      KF81D
      Vorkaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²
      Brutoprijs
      € 6,35
      / Stuk *
      € 6,35
      / Stuk *
    • 4
      KDN380A - Kamrail vork - 3-polig, 16 mm², 12 modules
      KDN380A
      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 33,30
      / Stuk *
      € 33,30
      / Stuk *
    • 5
      KDN363A - Kamrail vork - 3-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN363A
      Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 28,80
      / Stuk *
      € 28,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group