Opbouwveldverdeler IP44, 800x800x161 mm, 180 modulen, geïsoleerd FWQ53P

EAN-nummer
3250612738304
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R40
€ 1.220,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 3 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 5 producten beschikbaar
  • Deursluiting 6 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 49 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    12
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    125 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    15
  • Aantal rijen
    5
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    180
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    800 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    161 mm
  • Inbouw­diepte
    0
  • Aantal breed­te-een­heden
    36
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Hand­greep met deur­schild
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
  • Type slot
    Staafsluiting, Zonder slot
  • Gloei­draad test
    750 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.