Veldverdeler IP44 geïsoleerd 500x550x161mm 72 modulen QuickConnect FWB32P
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 10 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 2 producten beschikbaar -
Doorverbinding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen8
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom IN125 A
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 50 % kasthoogte70,3 W
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 75 % kasthoogte57,7 W
-
Aantal DIN-rails6
-
Aantal verdelerrijen3
-
Aantal velden in de breedte2
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokNee
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen72
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte500 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte165 mm
-
Inbouwhoogte500 mm
-
Inbouwbreedte550 mm
-
Inbouwdiepte161 mm
-
Aantal breedte-eenheden24
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Uitvoeringsvorm handgreepHandgreep met deurschild
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
UV-bestendigNee
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK09
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Type slotStaafsluiting
-
Gloeidraad test750 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWB32P
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWB32P
Veldverdeler IP44 geïsoleerd 500x550x161mm 72 modulen QuickConnect
PDF -
Instructiehandleiding
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
BIM Revit objecten
Range : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04
RFA1,24 MBRange : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04
RFA1,23 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04
RFA1,24 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04
RFA1,23 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB