Staande verdeler leeg IP54 geïsoleerd,1950 x 800 x 205 mm, univers FP23SW

EAN-nummer
3250612667215
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R17
€ 2.070,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdek­pro­fiel/­ka­belkanaalkap 1 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voer­kast 6 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 8 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voe­ring 8 producten beschikbaar
  • Deursluiting 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 32 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1950 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    205 mm
  • Dikte zijwand
    1 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Type slot
    Staafsluiting, Zonder slot
  • Slag­vast­heid IK
    IK09
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    3
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    6
  • Aantal rijen
    12
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Vloer­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Materiaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    2
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    400 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.