The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • VZ040M
    EAN-nummer
    3250616669550
    Verpakking
    10 stuks

    Kabelwartel, IP65, M40 VZ040M

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Kabelwartel, IP65, M40

    VZ040M

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • FZ401

      Afdichtset voor flensplaat FZ402

      € 13,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      51 mm
    • Sleu­tel­wijdte in mm
      46 mm
    • Schroef­draad­lengte
      10 mm
    Aansluiting
    • Klem­be­reik
      19 - 28 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA), Ther­mo­plast
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid
      Ja
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 100 °C
    Samen­stel­ling
    • Draad­maat metrisch
      0 - 40
    • Met buig­be­vei­li­ging
      Ja
    • Met borg­moer
      Ja
    • Veilig te gebruiken in explo­sieve omge­ving
      Nee
    • Schroef­draad­steek
      1,50

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration VZ040M
    PDF
    RoHS report VZ040M
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ040M | Hager Nederland

      Afbeelding VZ040M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ040M | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ040M

      Kabelwartel, IP65, M40

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group