MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 10kA B-13A 2M ARC513D
EAN-nummer
3250611019886
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D84
Brutoprijs
€ 256,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 6 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 2 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom13 A
-
Nominale stroom -25°C15,33 A
-
Nominale stroom bij -20 °C15,13 A
-
Nominale stroom -15°C14,93 A
-
Nominale stroom -10°C14,73 A
-
Nominale stroom -5°C14,53 A
-
Nominale stroom bij 0 °C14,32 A
-
Nominale stroom 5°C14,11 A
-
Nominale stroom 10°C13,89 A
-
Nominale stroom 15°C13,68 A
-
Nominale stroom bij 20 °C13,45 A
-
Nominale stroom 25°C13,23 A
-
Nominale stroom 30°C13 A
-
Nominale stroom 35°C12,81 A
-
Nominale stroom bij 40 °C12,62 A
-
Nominale stroom bij 45 °C12,42 A
-
Nominale stroom bij 50 °C12,23 A
-
Nominale stroom 55°C12,03 A
-
Nominale stroom 60°C11,82 A
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Pooltype1P+N
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-110 kA
Installatie, montage
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2 - 2 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment2 - 2 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN4,24 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 70 °C
Levensduur
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte35,50 mm
-
Diepte70 mm
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ARC513D
-
Product datasheet
Hager Productdatablad ARC513D
MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 10kA B-13A 2M
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-22
PDF400,67 kB
Meer documentatie