The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • AZ002
    De Hager AZ002 klemafdekking voor 2 module brede aardlekautomaten (RCBO), zorgt voor extra bescherming in de groepenkast. Deze extra afdekking beschermt de klemmen en schroeven van de aardlekautomaten (RCBO) tegen aanrakingen als deze onder spanning staan(bij onderhoudt en controlles van de groepenkast).
    EAN-nummer
    3250611260011
    Verpakking
    4 stuks
    Artikelgroep
    D40
    • Toebe­horen

    Klemafdekking aardlekautomaat(RCBO) 2 modulen AZ002

    Brutoprijs
    € 23,40
    / Stuk *
    € 23,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Klemafdekking aardlekautomaat(RCBO) 2 modulen

    AZ002

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      100 mm
    • Breedte
      100 mm
    • Lengte
      5 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration AZ002
    PDF
    RoHS report AZ002
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding AZ002 | Hager Nederland

      Afbeelding AZ002

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad AZ002 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad AZ002

      Klemafdekking aardlekautomaat 2 modulen

      PDF
    • Productinformatie

      Afbeelding Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025 | Hager Nederland

      Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025

      PDF
      1,10 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZVA - Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      LVZVA
      Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 38,80
      / Stuk *
      € 38,80
      / Stuk *
    • 2
      LVZASR - Aansluitset - 2x maximaal 300 mm², RVS
      LVZASR
      Aansluitset voor 2 x max. 300 mm², rvs
      Brutoprijs
      € 147,00
      / Stuk *
      € 147,00
      / Stuk *
    • 3
      LVZVS - Stalen V-klem max. 300 mm², set 3 stuks
      LVZVS
      Stalen V-klem max. 300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 50,50
      / Stuk *
      € 50,50
      / Stuk *
    • 4
      LVZSRK - Stalen inlegklemmen max. 300 mm², set 3 stuks
      LVZSRK
      Stalen inlegklemmen max. 300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 50,50
      / Stuk *
      € 50,50
      / Stuk *
    • 5
      LVZVSE - Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      LVZVSE
      Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 54,00
      / Stuk *
      € 54,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group