MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 10kA B-25A 2M ARC525D
Brutoprijs
€ 278,00
/ Stuk
*
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 6 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN25 A
-
Nominale stroom bij -25 °C28,25 A
-
Nominale stroom bij -20 °C27,95 A
-
Nominale stroom bij -15 °C27,66 A
-
Nominale stroom bij -10 °C27,36 A
-
Nominale stroom bij -5 °C27,07 A
-
Nominale stroom bij 0 °C26,77 A
-
Nominale stroom bij 5 °C26,48 A
-
Nominale stroom bij 10 °C26,18 A
-
Nominale stroom bij 15 °C25,89 A
-
Nominale stroom bij 20 °C25,59 A
-
Nominale stroom bij 25 °C25,3 A
-
Nominale stroom bij 30 °C25 A
-
Nominale stroom bij 35 °C24,76 A
-
Nominale stroom bij 40 °C24,51 A
-
Nominale stroom bij 45 °C24,27 A
-
Nominale stroom bij 50 °C24,02 A
-
Nominale stroom bij 55 °C23,78 A
-
Nominale stroom bij 60 °C23,53 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-110 kA
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Aantal polen2
-
Pooltype1P+N
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-110 kA
Installatie, montage
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2 - 2 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment2 - 2 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Vermogen
-
Vermogensverlies bij IN6,48 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 70 °C
Levensduur
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte35,50 mm
-
Diepte70 mm
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders1,5 - 25,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1,5 - 25,0 mm²
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ARC525D
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ARC525D
MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 10kA B-25A 2M
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB
Meer documentatie