AFDD Installatieautomaat (MCB) 1-polig+N - 10kA, B-10A, 2M ARC510D
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 6 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN10 A
-
Nominale stroom bij -25 °C12,06 A
-
Nominale stroom bij -20 °C11,88 A
-
Nominale stroom bij -15 °C11,69 A
-
Nominale stroom bij -10 °C11,5 A
-
Nominale stroom bij -5 °C11,31 A
-
Nominale stroom bij 0 °C11,13 A
-
Nominale stroom bij 5 °C10,94 A
-
Nominale stroom bij 10 °C10,75 A
-
Nominale stroom bij 15 °C10,56 A
-
Nominale stroom bij 20 °C10,38 A
-
Nominale stroom bij 25 °C10,19 A
-
Nominale stroom bij 30 °C10 A
-
Nominale stroom bij 35 °C9,85 A
-
Nominale stroom bij 40 °C9,71 A
-
Nominale stroom bij 45 °C9,56 A
-
Nominale stroom bij 50 °C9,41 A
-
Nominale stroom bij 55 °C9,26 A
-
Nominale stroom bij 60 °C9,12 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-110 kA
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Aantal polen2
-
Pooltype1P+N
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-110 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2 - 2 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment2 - 2 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Vermogensverlies bij IN2,65 W
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 70 °C
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Aantal modulen2
-
Hoogte85 mm
-
Breedte35,50 mm
-
Diepte70 mm
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders1,5 - 25,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1,5 - 25,0 mm²
-
Frequentie50 - 50 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ARC510D
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ARC510D
MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 10kA B-10A 2M
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB