AFDD aardlekautomaat (RCBO) 1-polig+N - 10kA, B-10A, 30mA, type A, 3M ARF510D
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Kamrail 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN10 A
-
Nominale stroom bij -25 °C12,86 A
-
Nominale stroom bij -20 °C12,6 A
-
Nominale stroom bij -15 °C12,34 A
-
Nominale stroom bij -10 °C12,08 A
-
Nominale stroom bij -5 °C11,82 A
-
Nominale stroom bij 0 °C11,56 A
-
Nominale stroom bij 5 °C11,3 A
-
Nominale stroom bij 10 °C11,04 A
-
Nominale stroom bij 15 °C10,78 A
-
Nominale stroom bij 20 °C10,52 A
-
Nominale stroom bij 25 °C10,26 A
-
Nominale stroom bij 30 °C10 A
-
Nominale stroom bij 35 °C9,7 A
-
Nominale stroom bij 40 °C9,39 A
-
Nominale stroom bij 45 °C9,09 A
-
Nominale stroom bij 50 °C8,78 A
-
Nominale stroom bij 55 °C8,48 A
-
Nominale stroom bij 60 °C8,17 A
-
Nominale stroom bij 65 °C7,87 A
-
Nominale stroom bij 70 °C7,56 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 61009-110 kA
-
Inschakel- en uitschakelvermogen ldm10 kA
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Pooltype1P+N
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-110 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2 - 2 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment2,10 - 2,10 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Type aardlekbeveiligingA
-
Vermogensverlies bij IN3,18 W
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Aantal modulen3
-
Hoogte83 mm
-
Breedte53,20 mm
-
Diepte70 mm
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
-
Frequentie50 - 50 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ARF510D
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ARF510D
AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 10kA B-10A 30mA A 3M
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF272,74 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2020-02-25
PDF98,98 kB