AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 6kA B-13A 30mA A 3M ARF913D

EAN-nummer
3250611034759
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D18
Brutoprijs
€ 330,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Kamrail 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    13 A
  • Nomi­nale stroom -25 °C
    16,24 A
  • Nomi­nale stroom -20 °C
    15,98 A
  • Nomi­nale stroom -15 °C
    15,70 A
  • Nomi­nale stroom -10 °C
    15,43 A
  • Nomi­nale stroom -5 °C
    15,14 A
  • Nomi­nale stroom 0 °C
    14,86 A
  • Nomi­nale stroom 5 °C
    14,56 A
  • Nomi­nale stroom 10 °C
    14,26 A
  • Nomi­nale stroom 15 °C
    13,96 A
  • Nomi­nale stroom 20 °C
    13,65 A
  • Nomi­nale stroom 25 °C
    13,33 A
  • Nomi­nale stroom 30 °C
    13 A
  • Nomi­nale stroom 35 °C
    12,66 A
  • Nomi­nale stroom 40 °C
    12,32 A
  • Nomi­nale stroom 45 °C
    11,96 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    11,60 A
  • Nomi­nale stroom 55 °C
    11,22 A
  • Nomi­nale stroom 60 °C
    10,83 A
  • Nomi­nale stroom 65 °C
    10,42 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    10 A
  • Inschakel- en uitschakel­ver­mogen ldm
    6 kA
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    B
  • Pool­type
    1P+N
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2 - 2 NM
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    4,88 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 40 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Levens­duur
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    4000
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    2000
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,10 - 2,10 NM
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect, quick­busbar
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    quickconnect
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    53,20 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.