Aardlekautomaat 1-polig+N 20 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA HI ADH970

EAN-nummer
3250611013143
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
D40
Brutoprijs
€ 228,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Auto­ma­tisch herinschakel­bare afstands­be­die­ning 4 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 10 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P+N
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    C
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Nomi­nale stroom -25 °C
    22,70 A
  • Nomi­nale stroom -20 °C
    22,50 A
  • Nomi­nale stroom -15 °C
    22,20 A
  • Nomi­nale stroom -10 °C
    22 A
  • Nomi­nale stroom -5 °C
    21,80 A
  • Nomi­nale stroom 0 °C
    21,50 A
  • Nomi­nale stroom 5 °C
    21,30 A
  • Nomi­nale stroom 10 °C
    21 A
  • Nomi­nale stroom 15 °C
    20,80 A
  • Nomi­nale stroom 20 °C
    20,50 A
  • Nomi­nale stroom 25 °C
    20,30 A
  • Nomi­nale stroom 30 °C
    20 A
  • Nomi­nale stroom 35 °C
    19,80 A
  • Nomi­nale stroom 40 °C
    19,60 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    1
  • Nomi­nale stroom 45 °C
    19,40 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,95
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    19,20 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,90
  • Nomi­nale stroom 55 °C
    19 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,85
  • Nomi­nale stroom 60 °C
    18,80 A
  • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij AC
    1,13 - 1,45 A
Veilig­heid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A HI
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maximale werk­span­ning
    240 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    240 - 240 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    6,60 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Gebruiks­voor­waarden
  • Hoogte
    2000 m
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 40 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    2000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    2000
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 25 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,10 - 2,10 NM
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    68 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.