Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen KDN451D
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom80 A
-
Aantal polen4
-
Lengte215 mm
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Aansluitdoorsnede massieve ader16 mm²
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Aantal modulen12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KDN451D
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2024-05-29
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-20
PDF342,73 kB