Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 mod. • KDN451E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rail­koper en toebe­horen
  • KDN451E

Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen

KDN451E

  • Rail­koper en toebe­horen

Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen KDN451E

EAN-nummer
3250613741105
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
€ 135,00
/ Stuk *
€ 135,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­horen kamrails
  • KZN024

    Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

    € 1,30  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Lengte
    1000 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4500 V
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    16 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Door­ver­bin­dings­rail met vork
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    54

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration KDN451E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KDN451E (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KDN451E | Hager Nederland

    Afbeelding KDN451E

  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

    Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

    PDF
    1,04 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-09-20

    PDF
    342,73 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UST42PEN - univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
    UST42PEN
    univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
    Brutoprijs
    € 34,30
    / Stuk *
    € 34,30
    / Stuk *
  • 2
    UST444 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 800A voor Cu 2x 20x10/ 4 polig
    UST444
    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 800A voor Cu 2x 20x10/ 4 polig
    Brutoprijs
    € 35,30
    / Stuk *
    € 35,30
    / Stuk *
  • 3
    UST446 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig
    UST446
    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig
    Brutoprijs
    € 36,30
    / Stuk *
    € 36,30
    / Stuk *
  • 4
    UST447 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1600A voor Cu 2x 40x10/ 4 polig
    UST447
    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1600A voor Cu 2x 40x10/ 4 polig
    Brutoprijs
    € 36,60
    / Stuk *
    € 36,60
    / Stuk *
  • 5
    UST4MB - UniversN, Montagebeugel voor Hoofdraildrager UST4
    UST4MB
    UniversN, Montagebeugel voor Hoofdraildrager UST4
    Brutoprijs
    € 31,00
    / Stuk *
    € 31,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group