The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • NBN550
    EAN-nummer
    3250614614378
    Verpakking
    6 stuks

    Installatieautomaat 1p+N 50 A B-karakteristiek 10 (15) kA NBN550

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    NBN250

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Installatieautomaat 1p+N 50 A B-karakteristiek 10 (15) kA

    NBN550

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (19)
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
    • Toebe­horen kamrails 2 producten beschikbaar
    • Kamrail 6 producten beschikbaar
    • Aard­lek­ele­ment type A 2 producten beschikbaar
    • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact­blok
    • Toebe­horen kamrails
    • Kamrail
    • Aard­lek­ele­ment type A
    • Shunt afschakeling
    • Nulspan­nings­spoel
    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 51,70  / Stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 48,70  / Stuk*
    • KZN024

      Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

      € 1,40  / Stuk*
    • KZN023

      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

      € 1,20  / Stuk*
    • KDN263B

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen

      € 79,90  / Stuk*
    • KDN263A

      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen

      € 21,50  / Stuk*
    • KDN280B

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

      € 94,70  / Stuk*
    • KDN451E

      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen

      € 146,00  / Stuk*
    • KDN451D

      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen

      € 40,70  / Stuk*
    • KDN280A

      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 12 modulen

      € 24,10  / Stuk*
    • BD263N

      Aardlekelement 2-polig 63 A 30 mA klasse A

      € 431,00  / Stuk*
    • BE263N

      Aardlekelement 2-polig 63 A 100 mA klasse A

      € 427,00  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 87,60  / Stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • MZN120

      Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

      € 7,60  / Stuk*
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

      € 17,60  / set*
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      50 A
    • Kort­sluit afschakel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
      10 kA
    • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Nomi­nale stroom -15°C
      62,64 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      61,37 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      60,15 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      58,92 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      57,69 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      56,47 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      55,26 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      54,05 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      52,84 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      50 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      49,40 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      48,22 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      46,72 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      46,96 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      42,77 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      40,33 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      37,57 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      34,49 A
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      1P+N
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      B
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      10 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      bicon­nect
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
      1 - 35 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Raster­af­stand
      60 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      10,60 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NBN550
    PDF
    RoHS report NBN550
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding NBN550 | Hager Nederland

      Afbeelding NBN550

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad NBN550 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad NBN550

      Installatieautomaat 1p+N 50 A B-karakteristiek 10 (15) kA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Nederland

      UKCA Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group