The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Toebe­horen
  • KZN024
  • Toebe­horen
  • Rail­koper en toebe­horen

Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie) KZN024

EAN-nummer
3250613961725
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
€ 1,35
/ Stuk *
€ 1,35
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

KZN024

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 189 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • NCN506

    Installatieautomaat 1p+N 6 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    € 79,40  / Stuk*
  • NCN403

    Installatieautomaat 4-polig 3 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    € 221,00  / Stuk*
  • NCN410

    Installatieautomaat 4-polig 10 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    € 217,00  / Stuk*
  • NBN663

    Installatieautomaat 3p+N 63 A B-karakteristiek 10 (15) kA

    € 271,00  / Stuk*
  • NCN516

    Installatieautomaat 1p+N 16 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    € 75,80  / Stuk*
  • NDN402

    Installatieautomaat 4-polig 2 A D-karakteristiek 10 (15) kA

    € 252,00  / Stuk*
  • NDN410

    Installatieautomaat 4-polig 10 A D-karakteristiek 10 (15) kA

    € 228,00  / Stuk*
  • NCN532

    Installatieautomaat 1p+N 32 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    € 86,70  / Stuk*
  • NBN650

    Installatieautomaat 3p+N 50 A B-karakteristiek 10 (15) kA

    € 236,00  / Stuk*
  • NCN610

    Installatieautomaat 3p+N 10 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    € 216,00  / Stuk*
  • NBN506

    Installatieautomaat 1p+N 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA

    € 67,10  / Stuk*
  • NBN532

    Installatieautomaat 1p+N 32 A B-karakteristiek 10 (15) kA

    € 82,40  / Stuk*
  • NCN525

    Installatieautomaat 1p+N 25 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    € 77,40  / Stuk*
  • NBN450

    Installatieautomaat 4-polig 50 A B-karakteristiek 10 (15) kA

    € 244,00  / Stuk*
  • NDN440

    Installatieautomaat 4-polig 40 A D-karakteristiek 10 (15) kA

    € 309,00  / Stuk*
  • NBN616

    Installatieautomaat 3p+N 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA

    € 162,00  / Stuk*
  • NDN432

    Installatieautomaat 4-polig 32 A D-karakteristiek 10 (15) kA

    € 268,00  / Stuk*
  • NDN420

    Installatieautomaat 4-polig 20 A D-karakteristiek 10 (15) kA

    € 230,00  / Stuk*
  • NBN420

    Installatieautomaat 4-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA

    € 167,00  / Stuk*
  • NCN663

    Installatieautomaat 3p+N 63 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    € 300,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Gebruiks­voor­waarden
  • Geïso­leerd
    Ja
Func­ties
  • Type toebe­horen voor kamrails
    Aanraak­be­vei­li­ging eind­stuk

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration KZN024
PDF
Hager RoHS report KZN024
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KZN024 | Hager Nederland

    Afbeelding KZN024

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KZN024 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KZN024

    Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KDN463B - Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen
    KDN463B
    Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen
    Brutoprijs
    € 128,00
    / Stuk *
    € 128,00
    / Stuk *
  • 2
    KDN263B - Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen
    KDN263B
    Kamrail vork 2-polig 10 mm² 56 modulen
    Brutoprijs
    € 75,30
    / Stuk *
    € 75,30
    / Stuk *
  • 3
    KZ059 - Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
    KZ059
    Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)
    Brutoprijs
    € 3,70
    / Stuk *
    € 3,70
    / Stuk *
  • 4
    KZ024 - Eindkap voor 4-polige aansluitrail (KB-rail) (set à 10 stuks)
    KZ024
    Eindkap voor 4-polige aansluitrail (KB-rail) (set à 10 stuks)
    Brutoprijs
    € 25,10
    / Stuk *
    € 25,10
    / Stuk *
  • 5
    KZ022 - Eindkap voor 2-polige doorverbindingsrail (set à 10 stuks)
    KZ022
    Eindkap voor 2-polige doorverbindingsrail (set à 10 stuks)
    Brutoprijs
    € 21,70
    / Stuk *
    € 21,70
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group