Stereo-luidsprekerwandcontactdoos met luidsprekerbussen 450501
EAN-nummer
4011334029526
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Diepte45 mm
-
Hoogte70,90 mm
-
Breedte70,90 mm
Samenstelling
-
Met stofbeschermingNee
-
Met klapdekselNee
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Teksten
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 450501
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van audio-/videotechniek
Technische informatie en toepassingen
PDF754,40 kB
Meer documentatie