Kabelmanagementsystemen
Kabelgoten en energiezuilen zorgen ervoor dat je alle energie- en data-aansluitingen veilig en mooi op de juiste plaats bij de gebruiker krijgt.
Wandgoten
Aansluitingen op de wand worden het meest gevraagd en toegepast. Er is keuze uit verschillende materialen en designs die onderling te combineren zijn.
Kabelkanalen
Kabeltransportgoten van Hager: de eenvoudige manier om stroom en data netjes en met minimale inspanning van A naar B te brengen.
SL - plintgoten
SL - plintgoten geven je flexibiliteit om overal aansluitpunten te maken en tegelijk de kabels netjes uit het zicht te houden.
Plafond- en vloerinstallatiezuilen
Combineer de voordelen van een vaste installatie met flexibele aansluitpunten. Energie en data in elke ruimte op de plaats waar jij wilt.
Werkplekoplossingen
Flexibele oplossingen: Hager werkplek-aansluitsystemen kunnen in, op of onder een bureau worden gemonteerd.
Schakel- & aansluitmateriaal
Met het tehalit inbouwschakelmateriaal maak je mooie aansluitingen op de juiste plaats. Voor berker inbouwschakelmateriaal adviseren wij S.1 of Q.3. Deze vind je in het hoofdstuk schakelmateriaal.
Bedradingskanalen en toebehoren
Bedradingskanalen bundelen alle losse bedrading eenvoudig en netjes. Universeel toepasbaar in verdelers, installatieruimtes en zelfs op werkplekken.
Decentrale stroomverdeling
Veilig, voordelig, opgeruimd: een decentrale stroomvoorziening verlaagt het aantal kabels en daarmee de brandbelasting, houdt het kanaal overzichtelijk en maakt kleinere kanaalafmetingen mogelijk.
Downloads
-
Brochure
Kunststof wandgoot brochure - BRN65 - kabelmanagement
Brochure nl-NL 2021-10-27
PDF5,53 MB -
Bestelhulp
Bestelhulp SL plintgoot RAL9016 - kabelmanagement
Bestelhulp nl-NL 2022-10-12
PDF1,53 MBBestelhulp kabeltransportgoten LFE - LFR - LFK - RAL9016 - kabelmanagement
Bestelhulp nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MBKunststof wandgoot - bestelhulp - kabelmanagement
Bestelhulp nl-NL 2022-10-17
PDF8,66 MB