Patroonlastscheider D01/02 3-polig + N 63 A met Bi-Connect aansluiting L76O
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
D0-zekering 6 producten beschikbaar
-
D0-pashuls 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
ZekeringsgrootteD02
-
Aantal polen3
-
Nominale stroom63 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom lcc50 kA
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aandraaimoment3 - 3 NM
-
Dikte rail35 - 35 mm
-
Hoogte84 mm
-
Breedte72 mm
-
Diepte76 mm
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1.5 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 25 mm²
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In1,80 W
-
Verliesvermogen van de zekering in het apparaat geïnstalleerd5,50 W
-
GebruikerscategorieAC 22B
-
BeveiligingAanraakbeveiliging, vinger- en handrugveilig
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
MateriaalKunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L76O
-
Instructiehandleiding
Assembly instructions L73O - L76O, L76U
Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2022-05-16
PDF3,17 MB -
Korte handleiding eindgebruiker
Laymaninstructions L73O - L76O
Korte handleiding eindgebruiker International 2022-03-08
PDF1,43 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF227,25 kBEU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-11-29
PDF718,90 kB