Communicerende laadpalen | Hager België

De plaat­sing en indienst­name van een commu­ni­ce­rende laad­paal


 

laadpaal in een parking met auto

Tips voor de instal­latie van een commu­ni­ce­rende laad­paal

  • U kunt de instal­la­tie­video bekijken.
  • Wij helpen u graag vooraf tele­fo­nisch met het kiezen van de juiste laad­paal of u kan ook gebruiken maken van een check­list.
  • Kies een factu­ra­tie­pro­vider.
  • Program­meer uw laad­paal vooraf zodat u geen onver­wachte omstan­dig­heden heeft bij de instal­latie. Consul­teer hier de stap per stap gids voor de program­matie van witty share.
  • Advi­seer uw klant om vooraf alles in orde te brengen met de factu­ra­tie­pro­vider zodat u na de instal­latie van de laad­paal alles direct kan testen.

 


icone RC

Assis­tentie nodig? 

Heeft u assis­tentie nodig bij de indienst­stel­ling van uw eerste commu­ni­ce­rende laad­paal? Dan helpt Hager u graag verder via het onder­staand aanvraag­fo­mu­lier.


Tip voor een vlot verloop van onze afspraak:

- Zorg ervoor dat de elek­tri­sche instal­latie reeds is aange­past en de laad­paal geïn­stal­leerd is. 


Wat extra voorzien voor de instal­latie van commu­ni­ce­rende laad­palen?

Keuze van de klant voor connec­ti­vi­teit:

4G modem: meest gewenst door de provider zodat ze direct toegang krijgen in geval van tech­ni­sche problemen. De sim-kaart gele­verd door de provider wordt in de modem geïn­stal­leerd. De modem en de antenne worden in de
laad­paal gemon­teerd.
Data­kabel: wanneer er een LAN-verbin­ding gemaakt wordt met een modem van de tele­com­ope­rator, dient deze voorzien te worden. Bij deze oplos­sing moet er reke­ning gehouden worden met de toegan­ke­lijk­heid en kan een fire­wall deze bemoei­lijken.
Wifi-verbin­ding: een zeer goede verbin­ding is van zeer groot belang voor het goed func­ti­o­neren van de commu­ni­catie met de operator. Deze verbin­ding is de minst gewenste door de opera­toren.

Voor het in dienst te stellen van de laad­paal, is er geen Wifi vereist.
Er is een hotspot (in de witty share) geïn­te­greerd in de laad­paal die de confi­gu­ratie moge­lijk maakt d.m.v. een meege­le­verde badge.

 

Must have voor factu­ratie:

MID-tellerkit: Indien er een factu­ratie dient te gebeuren voor de verbruikte elek­tri­ci­teit, moet er een MID-teller (geijkte teller) geïn­stal­leerd worden. Deze kan in de laad­paal gemon­teerd worden. De Modbus-verbin­dings­kabel wordt meege­le­verd.
Opgelet! Er bestaat zowel een mono- als drie­fa­sige tellerkit.
Indien er geen factu­ratie dient te gebeuren naar derden, moet de laad­paal niet voorzien worden van een MID-teller. De stan­daard inge­bouwde teller volstaat.

 

Toebe­horen:

 

Toebe­horen witty share

Roestrvije voet laadpaal witty

Roest­vrije voet

Deze roest­vrije basis van RVS maakt van de laad­paal een echte eyecat­cher. Hij is beschik­baar voor één of 2 laad­sta­tions op te beves­tigen.

Metalen voet laadpaal witty

Metalen voet

Deze voet is gemaakt uit RVS en zorgt voor een stevige én esthe­ti­sche beves­ti­ging van de laad­paal. Deze voet kan gebruikt worden om één of twee laad­palen op te beves­tigen.

Mid teller voor DIN-rail

Kit Mid teller voor DIN-rail

Deze geijkte teller kan op de DIN-rail in de witty share gemon­teerd worden voor de factu­ratie van het ener­gie­ver­bruik.



Meer info over ##witty share##