Kader boven en onder b.1000mm d.800mm FN037E
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Railkoper 21 producten beschikbaar -
Afdekstrook 2 producten beschikbaar -
DIN-rail 2 producten beschikbaar -
Kit voor inbouwapparatuur 23 producten beschikbaar -
Toebehoren algemeen 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
- Railkoper
- Afdekstrook
- DIN-rail
- Kit voor inbouwapparatuur
- Toebehoren algemeen
- Montagetoebehoren
- Coderingsstroken
- Basiselement
- Zij-/achterpaneel
- Bout
- Bouwunit - schakelaar
- Afdekplaat voor behuizing
- Railhouder
- Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging
- Installatiegoot
- Bedradingskoker
- Toebehoren railsysteem
- Bovenplaat voor verdeelkast
- Scharnier voor verdeelsystemen
- Ventilatie voor verdeelkast
- Vierkante kooimoer
- Bedradingskanalen
- Kabel- en buisinvoer
- Deur/bedieningspaneel
-
UC968E -
UC832Cu baar 20x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm
-
UC844Geperforeerde cu baar M10 50x5mm lengte 1750mm
-
UC844EGeperforeerde Cu-baar 50 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC875Verbindingsklemmen voor BM 160/250A horizontaal
-
UC922Geperforeerde cu baar M10 63x5mm lengte 1750mm
-
UC922EGeperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC966Geperforeerde cu baar M10 80x5mm lengte 1750mm
-
UC966EGeperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC967Geperforeerde cu baar M10 100x5mm lengte 1750mm
-
UC967EGeperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UT87EGeperf.koperen rail , quadro system, 25x5 mm, L1750mm
-
UM30A1Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450
-
UM30A3Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
-
UM30A5Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
-
UM92WOmhulde cu baar soepel 32x6mm 630A lengte 2000mm
-
UM92XOmhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm
-
UM92YOmhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
-
UM92ZOmhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
-
UT88AKoperen hoekverbinding, quadro system 25x5mm
-
UC263PDkit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
-
UC147HKit hoofdapp. 400/630 met/zonder diff hor bed. h200 l600
-
UC127HKit hoofdapp. 250A hor dir. bed h200 l600
-
UC023HKit hoofdapp. 250A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h400 l600
-
UC021HKit hoofdapp. 250A vert dir. bed zonder differentieelblok h300 l600
-
UC013HKit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600
-
UC011Hkit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600
-
UC234EMAfdeckplaat 2 app. 92*92 + 3 lampen 22, 5 h.200mm b.600mm
-
UC233EMPLASTRON 3 APP MAAT H200 L600
-
UC262PRkit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontaal, met of zonder diff
-
UC263Pkit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
-
UC466PRkit 2xBM Quadro.system H3+P630, 600x600, verticaal, met of zonder diff
-
UC263PMkit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal, gemotoriseerd
-
UC264PRkit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff
-
UC201Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.150mm 1R. 24 M.
-
UC205Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.200mm 1R. 24 M.
-
UC209Uitrustingskit voor klemmem h.150mm 1R. 22 M.
-
UC427HUitr.kit kl II vr 2 hoofdapp.dir draaibed. met/zonder diff. h250 l500 h200 hor.
-
UC463PRkit 1xBM Quadro.system H3+P630, 600x300, horizontaal, met of zonder diff
-
UC464Pkit 2xBM Quadro.system H3+P630, 600x400, verticaal
-
FN376EGeschroefd zijpaneel h.1900mm b.800mm
-
FN277EPaneel, quadro, voor en achter, 700x2100mm
-
FN276EGeschroefd wandpaneel h.1900mm b.700mm
-
FN247EPaneel, quadro, voor en achter, 1000x2100mm
-
FN246EGeschroefd wandpaneel h.1900mm b.1000mm
-
FN207EPaneel, quadro, voor en achter, 300x2100mm
-
FN206EGeschroefd kokerpaneel h.1900mm b.300mm
-
UC323HUitr.kit kl. II vr hoofdapparaten dir draaibed. met diff. h250 l500 h400 vert.
-
UC321HMKit kl. II voor hoofdapp. gemotoriseerde bed. zonder diff. x250 l500 h300 vert.
-
UC313HUitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. zonder diff. - h125/160 l500 h150 hor.
-
UC311HUitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. m/z diff. - h125/160 l500 h300 vert.
-
UC239Volle afdekplaat h.100mm b.600mm
-
UC233TAfdekplaat met venster h.200mm b.600mm
-
UC230Volle afdekplaat h.70mm b.600mm
-
UC231Volle afdekplaat h.50mm b.600mm
-
UC232Volle afdekplaat h.150mm b.600mm
-
UC233Volle afdekplaat h.200mm b.600mm
-
UC234Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
-
UC235Volle afdekplaat h.400mm b.600mm
-
UC236Volle afdekplaat h.600mm b.600mm
-
UC249Volle afdekplaat h 100 x b 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC240Volle afdekplaat h75 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC241Volle afdekplaat h50 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC242Volle afdekplaat h150 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC243Volle afdekplaat h200 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC244Volle afdekplaat h300 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
-
UC245Volle afdekplaat h400 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
-
UC246Volle afdekplaat h600 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
Technische eigenschappen
-
Hoogte120 mm
-
Breedte800 mm
-
Diepte1000 mm
-
MateriaalStaal
-
KleurHelderwit
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FN037E
Kader boven en onder b.1000mm d.800mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-09
PDF529,86 kB