The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • quadro - uitrus­tings­kits
    • JP024
    EAN-nummer
    3250613560249
    Verpakking
    10 Stukken
    • quadro - uitrus­tings­kits

    Afdekplaat 24 M. JP024

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekplaat 24 M.

    JP024

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      35 mm
    • Breedte
      510 mm
    • Diepte
      210 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration JP024
    PDF
    RoHS report JP024
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding JP024 | Hager Belgium

      Afbeelding JP024

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad JP024 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad JP024

      Afdekplaat 24 M.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC967E - Geperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
      UC967E
      Geperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
    • 2
      UC975 - Verbindingsklem voor vertrek b.250mm
      UC975
      Verbindingsklem voor vertrek b.250mm
    • 3
      UC834 - Schermschot  lengte 1000mm
      UC834
      Schermschot lengte 1000mm
    • 4
      UC816 - Kit schermschot lengte 620mm
      UC816
      Kit schermschot lengte 620mm
    • 5
      UM30A1 - Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450
      UM30A1
      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België