Cu baar 20x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm UC832
EAN-nummer
3250616138322
Verpakking
4 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Bout 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren railsysteem 2 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom250 A
Afmetingen
-
Dikte rail20 - 20 mm
-
Hoogte railsysteem5 mm
Uitrusting
-
Aantal velden in de breedte4
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring 2024-09-17
PDF399,41 kBConformiteitsverklaring 2024-09-17
PDF394,42 kBConformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kBConformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kBConformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kBConformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Meer documentatie