


Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
Geventileerd dakIP31, quadro.system, 700x600mm
Geventileerd dakIP31, quadro.system, 700x800mm
Volle kabelinvoerplaat b.700mm d.800mm
Dak- en bodemplaat, quadro evo b600mm
Geventileerd dak IP31 quadro evo 700x800
Geventileerd bovenpaneel IP30 quadro evo 700x800
Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren
kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontaal
Kit 1 x X160 verticaal, quadro evo, 600x200mm
kit 2xBM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
Kit schalkelaar, quadro evo, 125/400A 800x300mm
Kit gemotoriseerde omschakelaar HIC, quadro evo, 63/160A 800x300mm
Kit 3 x h3+ P160 horizontaal, quadro evo, 800x300mm
Kit 3 x X160 verticaal, quadro evo, 800x300mm
Kit DIN-rail voor modulaire app., quadro.evo 200x800mm
Interne montageplaat, quadro evo, 200x800mm
kit 3xMCB 92x92, quadro ystem, 800x200 mm
Kit 1xP250 met differentieel, horizontaal, quadro evo 800x200mm
Kit schakelaar HA, quadro evo, 160/250A 800x300mm
Kit 4xP250 verticaal, quadro.evo, 800x300mm
Kit 3xP250 gemotoriseerd, verticaal, 800x300mm
Kit 3xP250 verticaal, quadro evo, 800x300mm
Kit schalkelaar, quadro evo, 630A 800x300mm
Kit gemotoriseerde omschakelaar HIC, quadro evo, 250/630A 800x300mm
Kit 1xP630 met differentieel, horizontaal, quadro evo ,800x300mm
Kit 3xX630, verticaal, quadro evo, 800x400mm
Open kabelinvoerplaat b.700mm d.800mm
Volle kabelinvoerplaat in AL, quadro evo, 700x800
Voorgeboorde kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 700x800
Kabelinvoerflens IP55 universeel
Kabelinvoerplaat alu voor quadro+
Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25,IP55
Kabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32,IP55
Kabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75
Kabelinvoerflens IP55 gesloten, staal
Horizontale steun bedradingskanaal, q. evo, 6 stuks
Volle deur h.1900mm voor cel b.700mm
Doorzichtige deur h.1900mm voor cel b.700mm
Porta transparente a.2100 l.700
Geschroefde modulaire afdekplaat, quadro evo, 600x200mm
Modulaire deur met DIN-rail, quadro evo 800x200mm
Modulaire deur, quadro evo 800x200mm
Modulaire deur, quadro evo 800x300mm
Modulaire deur, quadro evo 800x400mm
Doorzichtige modulaire deur, quadro evo 800x400mm
Modulaire deur, quadro evo 800x600mm
Doorzichtige modulaire deur, quadro evo 800x600mm
Geschroefd wandpaneel h.1900mm b.700mm
Paneel,quadro,voor en achter,700x2100mm
Geschroefd zijpaneel h.1900mm b.800mm
Vast zijpaneel, quadro evo, 800x2100mm
Painel frente/fundo vent. a.1900 l.700
Painel frente/fundo vent. a.2100 l.700
Afdekplaat quadro+ om opening te sluiten tussen 2 cellen d 700mm
Volle afdekplaat h75 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Volle afdekplaat h50 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Volle afdekplaat h150 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Volle afdekplaat h200 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Volle afdekplaat h300 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
Volle afdekplaat h400 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
Volle afdekplaat h600 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
Volle afdekplaat, quadro.evo, voorkant, 800x800mm
Volle afdekplaat h 100 x b 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Volle afdekplaat, quadro evo, 800x400mm
Afdekplaat voor ventilatie, quadro system, 600x100mm
Afdekplaat voor ventilatie, quadro system, 600x200mm
Geventileerde afdekplaat, quadro evo, 800x300x400mm
Geventileerde afdekplaat, quadro evo, B800 D400mm
Profielcilinder 1242E voor zwenkgreep FZ537
Profielcilinder 405 voor zwenkgreep FZ537
Profielcilinder 455 voor zwenkgreep FZ537
Zwenkgreep voor FR behuizing
Verticaal tussenschot, q. evo 800/1000A
Compleet zijdelings tussenschot, q. evo, 100x800
Zijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H150
Zijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 150x800
Compleet zijdelings tussenschot, q. evo, 150x800
Verticaal tussenschot, q. evo, 1250/1600A
Zijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H200
Zijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 200x800
Compleet zijdelings tussenschot, q. evo, 200x800
Zijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H300
Zijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 300x800
Compleet zijdelings tussenschot, q. evo, 300x800
Frontaal zijdelings tussenschot, q. evo, H400
Zijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 400x800
Compleet zijdelings tussenschot, q. evo, 400x800
Frontaal horizontaal tussenschot, q. evo, b600
Frontaal zijdelings tussenschot, q. evo, H600
Kit voor scheiding van modulaire app., q. evo, 600x300
Horizontaal tussenschot achteraan, q. evo, 600x400
Zijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 600x800
Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B600mm
Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B700mm
Draagsteun voor barenstel voor quadro evo, B 800mm
Verticaal barenstel lengte 250mm
Vierpolige steun voor cu baren plat
Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde
Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde
Vierpolige steunen voor cu baren 20x5mm
Hamerkopschroef, q. evo, M8x25mm
Hamerkopschroef, q. evo, M8x40mm
Afwerkingskader, q evo, 1900x750
Afwerkingskader, q evo, 1900x700
Kader, quadro plus, 1900x700-1000mm, RAL7042
Kader, quadro plus, 2100x700-1000mm, RAL7042
Afdekplaat d.600mm
Afdekplaat d.800mm
Diepe afdekplaat, voor metalen kast quadro evo, 300x800mm
Diepe afdekplaat voor metalen kast quadro evo, 600x800mm
Kit laterale verbinding
Bevestiqinqssteun voor geperfor. rail, q. evo
Montagekit klasse II voor H3 & H3+
Geperforeerde C-profiel, q. evo, B600mm
Geperforeerde C-profiel, q. evo, B700mm
Bevestigingshoeksteun
Isolator M8x35mm
Zelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)
Clipsmoeren en schroeven M5
Cu baar 1000mm
Cu baar 20x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm
Cu baar 32x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm
Geperforeerde cu baar M10 50x5mm lengte 1750mm
Geperforeerde Cu-baar 50 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
Aluminium barenstel, q. evo, L1800 1250A
Aluminium barenstel, q. evo, L1800 2000A
Aluminium barenstel, q. evo, L1800 800A
Aluminium barenstel, q. evo, L2000 1250A
Aluminium barenstel, q. evo, L2000 2000A
Aluminium barenstel, q. evo, L2000 800A
Geperforeerde cu baar M10 63x5mm lengte 1750mm
Geperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
Geperforeerde cu baar M10 80x5mm lengte 1750mm
Geperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
Geperforeerde cu baar M10 100x5mm lengte 1750mm
Geperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
Omhulde cu baar soepel 32x6mm 630A lengte 2000mm
Omhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm
Omhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
Verbindingsplaat, q. evo, 1250A
Aftakkingsplaat, q. evo, 1250A
Verbindingsplaat, q. evo, 1600A
Verbindingsplaat, q. evo, 800A
Aftakkingsplaat, q. evo, 800A
Schroef M6 x 12 met ring
Schroef M10x30 met ring
Schroeven M6 x 12
Symmetrische rail h.15mm l.2000mm
DIN-rail lengte 2000 mm, hoogte 15 mm, symmetrisch, geperforeerd
Stel van 4 montagestijlen, q. evo, H1900mm
Perfil p/fixação portas mod. a.1900
Perfil p/fixação portas mod. a.2100
Horizontale verdeelstijl, q. evo, D700mm
Functionele rugstijl, q. evo, H1000mm
kit voor modulaire apparatuur, quadro evo, 150x600
kit voor modulaire apparatuur, quadro evo, 150x800
Functionele steunen voor & achter, q. evo, H1600mm
Functionele steun vooraan, q. evo, H1800mm
Functionele steunen voor & achter, q. evo, H1800mm
Multifunctionele steun vooraan, quadro evo, h2000 mm, 2 stuks
Multifunctionele steun voor- en achteraan, quadro evo, h2000 mm, 2 stuks
Functionele steun vooraan, q. evo, H200mm
Regelbare DIN-rail, quadro evo 200x800mm
kit voor modulaire apparatuur, quadro evo, 200x800
Universeel dwarsstuk b.500mm
Functionele rugstijl, q. evo, H300mm
Functionele steun vooraan, q. evo, H300mm
Kit van 4 isloatiesteunen voor barenstel, q. evo
Kit barenstel, quadr evo, 4(1x10)
Verticaal barenstel lengte 500mm
Kit barenstel, quadr evo, 4(2x10)
Kit barenstel, quadr evo, 4(2x5)
2 vierpolige schuine steunen voor cu baren
Schermschot voor steun UC820
Schermschot voor steun UC826
Kit barenstel, quadr evo, 4(3x10)
Schermschot lengte 1000mm
Verlaagde frontplaat, q. evo, 300x600mm
Verlaagde frontplaat, q. evo, 400x600mm
Verlaagde frontplaat, q. evo, 600x600mm
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Technisch -handleiding International 2024-12-04
Technische brochures en-US 2025-03-10
Technische brochures fr-BE 2024-07-01
Handboek it-IT 2024-05-27
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...