Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren UC815
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
DIN-rail 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 25 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Breedte210 mm
-
Diepte25 mm
-
Met kabelinvoerNee
-
Met ontluchtingNee
-
MateriaalPolyester
-
KleurZwart
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Geschikt voor dakplatenNee
-
Geschikt voor bodemplatenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UC815
Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-25
PDF306,93 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Conformiteitsverklaring International 2022-10-25
PDF318,13 kB