FN023EW
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Railkoper 23 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Sluitsysteem 4 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 2 producten beschikbaar -
Ventilatieplaat 1 producten beschikbaar -
Afdekplaat voor behuizing 5 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
- Railkoper
- Afdekstrook
- Sluitsysteem
- Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging
- Ventilatieplaat
- Afdekplaat voor behuizing
- Toebehoren algemeen
- Montagetoebehoren
- Coderingsstroken
- Basiselement
- Zij-/achterpaneel
- Bout
- Railhouder
- Installatiegoot
- Bedradingskoker
- Toebehoren railsysteem
- Bovenplaat voor verdeelkast
- Reservesleutel
- DIN-rail
- Scharnier voor verdeelsystemen
- Ventilatie voor verdeelkast
- Transportaccessoires
- Kit voor inbouwapparatuur
- Kabel- en buisinvoer
- Vierkante kooimoer
- Documenthouder
- Bedradingskanalen
- Scheidingswand voor meter-/verdeelkasten
- Inzetstuk voor sluiting
- Hamerkopbout
- Railsysteemkoppeling
- Deur/bedieningspaneel
-
UC967Geperforeerde cu baar M10 100x5mm lengte 1750mm
-
UC92080ALAluminium barenstel, q. evo, L2000 800A
-
UC91880ALAluminium barenstel, q. evo, L1800 800A
-
UC918160ALAluminium barenstel, q. evo, L1800 2000A
-
UC918125ALAluminium barenstel, q. evo, L1800 1250A
-
UC844Geperforeerde cu baar M10 50x5mm lengte 1750mm
-
UC844EGeperforeerde Cu-baar 50 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC922Geperforeerde cu baar M10 63x5mm lengte 1750mm
-
UC922EGeperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC966Geperforeerde cu baar M10 80x5mm lengte 1750mm
-
UC966EGeperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UT87EGeperf.koperen rail , quadro system, 25x5 mm, L1750mm
-
UC967EGeperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC968E -
KS72CCu baar 1000mm
-
UM92WOmhulde cu baar soepel 32x6mm 630A lengte 2000mm
-
UM92XOmhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm
-
UM92YOmhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
-
UM92ZOmhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
-
UT88AKoperen hoekverbinding, quadro system 25x5mm
-
FN950Kit laterale verbinding
-
UC969Clipsmoeren en schroeven M5
-
UC821Bevestigingshoeksteun
-
UC200FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B200mm
-
UC275FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B275mm
-
UC300FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B300mm
-
UC475FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B300mm
-
UC600FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B600mm
-
UC900FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, L900mm
-
UC800FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B800mm
-
UC000XHPMontagekit klasse II voor H3 & H3+
-
UC835XHPIsolator M8x35mm
-
UC856EZelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)
-
UC000FUBevestiqinqssteun voor geperfor. rail, q. evo
-
UC825Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde
-
UC824Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
-
UC823Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
-
UC822Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde
-
UC830Vierpolige steunen voor cu baren 20x5mm
-
UC820Vierpolige steun voor cu baren plat
-
UC300BBDwarsprofiel barentstel, q. evo, B300mm
-
UC400BBDwarsprofiel barentstel, q. evo, B400mm
-
UC828Schermschot voor steun UC826
-
UC827Schermschot voor steun UC820
-
UC8262 vierpolige schuine steunen voor cu baren
-
UC816Kit schermschot lengte 620mm
-
UC8110BBKit barenstel, quadr evo, 4(1x10)
-
UC8210BBKit barenstel, quadr evo, 4(2x10)
-
UC825BBKit barenstel, quadr evo, 4(2x5)
-
UC8310BBKit barenstel, quadr evo, 4(3x10)
-
UC000BBKit van 4 isloatiesteunen voor barenstel, q. evo
-
UC2000FBMultifunctionele steun voor- en achteraan, quadro evo, h2000 mm, 2 stuks
-
UC1560MDNkit voor modulaire apparatuur, quadro evo, 150x600
-
UC2035AMDRegelbare DIN-rail, q. evo 200x350
-
UC600BUFunctionele rugstijl, q. evo, H600mm
-
UC800BUFunctionele rugstijl, q. evo, H800mm
-
UC600FFunctionele steun vooraan, q. evo, H600mm
-
UC400FFunctionele steun vooraan, q. evo, H400mm
-
UC300FFunctionele steun vooraan, q. evo, H300mm
-
UC200FFunctionele steun vooraan, q. evo, H200mm
-
UC2000FMultifunctionele steun vooraan, quadro evo, h2000 mm, 2 stuks
-
UC1800FFunctionele steun vooraan, q. evo, H1800mm
-
A099BDIN-rail lengte 2000 mm, hoogte 15 mm, symmetrisch, geperforeerd
-
UC1800FBFunctionele steunen voor & achter, q. evo, H1800mm
-
UC1600FBFunctionele steunen voor & achter, q. evo, H1600mm
-
FN047EW -
FN046EWStel van 4 montagestijlen, q. evo, H1900mm
-
FN287EW -
FN286EWVerticale verdeelstijl, q. evo, H1900mm
-
FN2100PD -
FN1900PD
-
UC282PR -
UC183PD -
UC183P -
UC182P -
UC234PRNKit 1xP250 + diff., verticaal, q. evo, 350x400mm
-
UC436PRNKit 1xP630, verticaal, q. evo, 348x598mm
-
UC436XRNKit 1xX630, verticaal, q. evo, 348x598mm
-
UC030HKit hoofdapp. 250A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h350 l800
-
UC140HKit hoofdapp. 400/630 zonder diff vert bed. h400 l350
-
UC144HKit hoofdapp. 400/630 met diff vert bed. h400 l600
-
UC243EMkit 3xMCB 92x92, quadro ystem, 800x200 mm
-
UC182XDKit 1 x X160 verticaal, quadro evo, 800x200mm
-
UC182PN
-
FZ422Kabelinvoerflens IP55 gesloten, staal
-
FZ406MKabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55
-
FZ402Kabelinvoerflens IP55 universeel
-
FZ407MKabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55
-
FZ408MKabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75
-
FZ402ALKabelinvoerplaat alu voor quadro+
-
FN9040ALVolle kabelinvoerplaat in AL, quadro evo, 900x400
-
FN9040DRVoorgeboorde kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 900x400
-
UC000HTSHorizontale steun bedradingskanaal, q. evo, 6 stuks
-
UC300FLZijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H300
-
UC8030FMDKit scheiding van modulaire apparatuur, quadro evo 800x300mm
-
UC1040FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 100x400
-
UC6040FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 600x400
-
UC4040FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 400x400
-
UC3040FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 300x400
-
UC2040FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 200x400
-
UC1540FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 150x400
-
UC600FLFrontaal zijdelings tussenschot, q. evo, H600
-
UC400FLFrontaal zijdelings tussenschot, q. evo, H400
-
UC8080BHHorizontaal tussenschot achterkant, quadro evo, 800x800mm
-
UC200FLZijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H200
-
UC150FLZijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H150
-
UC6040BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 600x400
-
UC4040BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 400x400
-
UC3040BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 300x400
-
UC2040BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 200x400
-
UC1540BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 150x400
-
UC800FHFrontaal horizontaal tussenschot, q. evo, B800
Technische eigenschappen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte900 mm
-
Diepte400 mm
-
Met kabelinvoerNee
-
KleurHelderwit
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Handboek
Handboek it-IT 2024-05-27
PDF4,98 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kB