The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • Verdeel­kasten en toebe­horen
    • UC821
    EAN-nummer
    3250616138216
    Verpakking
    25 Stukken
    • Verdeel­kasten quadro4
    • quadro 5
    • Verdeel­kasten en toebe­horen
    • Toon meer

    Bevestigingshoeksteun UC821

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bevestigingshoeksteun

    UC821

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      60 mm
    • Diepte
      25 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Mate­riaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration UC821
    PDF
    RoHS report UC821
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC821 | Hager Belgium

      Afbeelding UC821

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC821 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC821

      Bevestigingshoeksteun

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC912 - Horizontaal bedradingskanaal 30x80mm lengte 500mm
      UC912
      Horizontaal bedradingskanaal 30x80mm lengte 500mm
    • 2
      UC844E - Geperforeerde Cu-baar 50 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
      UC844E
      Geperforeerde Cu-baar 50 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
    • 3
      UC922E - Geperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
      UC922E
      Geperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
    • 4
      UC843 - Koper rail quadro 32x5 L1750 mm
      UC843
      Koper rail quadro 32x5 L1750 mm
    • 5
      UT88A - Koperen hoekverbinding, quadro system 25x5mm
      UT88A
      Koperen hoekverbinding, quadro system 25x5mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België