The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • Verdeel­kasten en toebe­horen
    • UC4040BL
    EAN-nummer
    3250616376120
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten en toebe­horen

    Zijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 400x400 UC4040BL

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-03-10

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Zijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 400x400

    UC4040BL

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Voor­zien van connec­to­ruitspa­ringen
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    Afme­tingen
    • Hoogte
      394 mm
    • Breedte
      30 mm
    • Diepte
      82 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gegal­va­ni­seerd

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC4040BL
    PDF
    RoHS report UC4040BL
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC4040BL | Hager Belgium

      Afbeelding UC4040BL

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC4040BL | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC4040BL

      Zijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 400x400

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-12-04

      PDF
      5,94 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding International 2026-11-03 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2026-11-03

      PDF
      192,84 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-09-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2022-09-16

      PDF
      5,42 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-03-21 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2023-03-21

      PDF
      6,26 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-03-10 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-03-10

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ537 - Zwenkgreep voor FR behuizing
      FZ537
      Zwenkgreep voor FR behuizing
    • 2
      FN887E - Geperf. dwarsstuk met schroeven d.800mm h.50mm
      FN887E
      Geperf. dwarsstuk met schroeven d.800mm h.50mm
    • 3
      FL220Z - Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
      FL220Z
      Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
    • 4
      FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
      FN009E
      Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
    • 5
      FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
      FN008E
      Hoekkast, quadro+ 800x800x1900

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België