Hoekkast, quadro+ 800x800x1900 • FN008E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • Verdeel­kasten en toebe­horen
  • FN008E
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
UC700FU - Geperforeerde C-profiel, q. evo, B700mm
UC700FU
Geperforeerde C-profiel, q. evo, B700mm
2
FN7080CEW - Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 700x800
FN7080CEW
Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 700x800
3
FN4580CEW - Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 450x800
FN4580CEW
Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 450x800
4
FN4560CEW - Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 450x600
FN4560CEW
Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 450x600
5
FN10080DR - Voorgeboorde  kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 1000x800
FN10080DR
Voorgeboorde kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 1000x800
FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900

Hoekkast, quadro+ 800x800x1900

FN008E

FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
  • Verdeel­kast

Hoekkast, quadro+ 800x800x1900 FN008E

EAN-nummer
3250612511730
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Basis­ele­ment 1 producten beschikbaar
  • Trans­port­ac­ces­soires 2 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen alge­meen 1 producten beschikbaar
  • Rail­koper 1 producten beschikbaar

Maak uw systeem compleet

  • Basis­ele­ment
  • Trans­port­ac­ces­soires
  • Monta­ge­toe­be­horen
  • Toebe­horen alge­meen
  • Rail­koper
  • FN430E

    Verbindingskit sokkel/sokkel

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FZ760E

    Hijsogen voor koppelbare verdelers D= 400/600 mm, set van 2 stuks

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FZ767

    Transport-/hijsogen voor FG verd/4 stuks

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FN950

    Kit laterale verbinding

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FN951

    Verbinding cellen lengte 10m

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • UC875

    Verbindingsklemmen voor BM 160/250A horizontaal

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1900 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    800 mm
  • Dikte zijwand
    1,50 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Slag­vastheid IK
    IK10
Uitrus­ting
  • Aantal velden in de breedte
    2
Instal­la­tie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­kleur
    9010
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
  • Mate­riaal
    Staal
Deksel, deur
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    4000 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration FN008E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FN008E (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FN008E | Hager Belgium

    Afbeelding FN008E

  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-07-15

    PDF
    335,37 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-12-13

    PDF
    377,72 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-12-13

    PDF
    275,78 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-14

    PDF
    726,08 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-07-18

    PDF
    314,42 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
    FN006E
    Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
  • 2
    FN007E - Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
    FN007E
    Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
  • 3
    FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
    FN009E
    Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
  • 4
    FN013EW - Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm
    FN013EW
    Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm
  • 5
    FN018EW - Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d400mm
    FN018EW
    Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d400mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België