FN017EW
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Configureer het product
Tools nl-BE 2026-03-10
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Railkoper 25 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Sluitsysteem 4 producten beschikbaar -
DIN-rail 30 producten beschikbaar -
Ventilatieplaat 1 producten beschikbaar -
Afdekplaat voor behuizing 17 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
- Railkoper
- Afdekstrook
- Sluitsysteem
- DIN-rail
- Ventilatieplaat
- Afdekplaat voor behuizing
- Lege verdeelkast
- Toebehoren algemeen
- Montagetoebehoren
- Coderingsstroken
- Bovenplaat voor verdeelkast
- Zij-/achterpaneel
- Bout
- Basiselement
- Railhouder
- Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging
- Installatiegoot
- Bedradingskoker
- Toebehoren railsysteem
- Reservesleutel
- Scharnier voor verdeelsystemen
- Ventilatie voor verdeelkast
- Kit voor inbouwapparatuur
- Kabel- en buisinvoer
- Bedradingsset
- Vierkante kooimoer
- Documenthouder
- Bedradingskanalen
- Deur/bedieningspaneel
- Scheidingswand voor meter-/verdeelkasten
- Inzetstuk voor sluiting
- Hamerkopbout
- Railsysteemkoppeling
- Inbouw montageaccessoires
-
UC967Geperforeerde cu baar M10 100x5mm lengte 1750mm
-
UC920250ALAluminium barenstel, quadro evo, L 2000 mm 2500A
-
UC91880ALAluminium barenstel, q. evo, L1800 800A
-
UC918160ALAluminium barenstel, q. evo, L1800 2000A
-
UC918125ALAluminium barenstel, q. evo, L1800 1250A
-
UC844Geperforeerde cu baar M10 50x5mm lengte 1750mm
-
UC844EGeperforeerde Cu-baar 50 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC922Geperforeerde cu baar M10 63x5mm lengte 1750mm
-
UC922EGeperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC966Geperforeerde cu baar M10 80x5mm lengte 1750mm
-
UC966EGeperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UT87EGeperf.koperen rail , quadro system, 25x5 mm, L1750mm
-
UC967EGeperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC968E -
KS72CCu baar 1000mm
-
UM92WOmhulde cu baar soepel 32x6mm 630A lengte 2000mm
-
UM92XOmhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm
-
UM92YOmhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
-
UM92ZOmhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
-
UT88AKoperen hoekverbinding, quadro system 25x5mm
-
UC2000FBMultifunctionele steun voor- en achteraan, quadro evo, h2000 mm, 2 stuks
-
UC2080MDNkit voor modulaire apparatuur, quadro evo, 200x800
-
UC2080AMDRegelbare DIN-rail, quadro evo 200x800mm
-
UC600BUFunctionele rugstijl, q. evo, H600mm
-
UC800BUFunctionele rugstijl, q. evo, H800mm
-
UC600FFunctionele steun vooraan, q. evo, H600mm
-
UC400FFunctionele steun vooraan, q. evo, H400mm
-
UC300FFunctionele steun vooraan, q. evo, H300mm
-
UC200FFunctionele steun vooraan, q. evo, H200mm
-
UC2000FMultifunctionele steun vooraan, quadro evo, h2000 mm, 2 stuks
-
UC1800FFunctionele steun vooraan, q. evo, H1800mm
-
FN887EGeperf. dwarsstuk met schroeven d.800mm h.50mm
-
UC1800FBFunctionele steunen voor & achter, q. evo, H1800mm
-
UC1600FBFunctionele steunen voor & achter, q. evo, H1600mm
-
FN047EWStel van 4 montagestijlen, quadro evo, h2100mm
-
FN046EWStel van 4 montagestijlen, q. evo, H1900mm
-
FN287EWVerticale verdeelstijl, quadro evo, h2100mm
-
FN286EWVerticale verdeelstijl, q. evo, H1900mm
-
FN2100PD -
FN1900PD
-
UC242Volle afdekplaat h150 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC8040FPGeventileerde afdekplaat, quadro evo, B800 D400mm
-
UC803040FPGeventileerde afdekplaat, quadro evo, 800x300x400mm
-
UC297Volle afdekplaat, quadro evo, 800x400mm
-
UC247Volle afdekplaat, quadro.evo, voorkant, 800x800mm
-
FN297EDW -
FN296EDW -
UC240Volle afdekplaat h75 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC241Volle afdekplaat h50 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC8020PLAfdeplaat voor ventilatie, quadro system, 800x200mm
-
UC243Volle afdekplaat h200 x b800mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC244Volle afdekplaat h300 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
-
UC245Volle afdekplaat h400 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
-
UC246Volle afdekplaat h600 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+
-
UC249Volle afdekplaat h 100 x b 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
FN948EAfdekplaat quadro+ om opening te sluiten tussen 2 cellen d 900mm
-
UC8010PLAfdeplaat voor ventilatie, quadro system, 800x100mm
-
FN950Kit laterale verbinding
-
UC969Clipsmoeren en schroeven M5
-
UC821Bevestigingshoeksteun
-
UC200FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B200mm
-
UC275FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B275mm
-
UC475FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B300mm
-
UC600FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B600mm
-
UC700FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B700mm
-
UC900FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, L900mm
-
UC800FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B800mm
-
UC000XHPMontagekit klasse II voor H3 & H3+
-
UC835XHPIsolator M8x35mm
-
UC856EZelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)
-
UC000FUBevestiqinqssteun voor geperfor. rail, q. evo
-
FN077EVolle kabelinvoerplaat quadro+ b 900mm d 800mm
-
UC815Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren
-
FN80TBPWDak- en bodemplaat, quadro evo b800mm
-
FN9080CEWOpen kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 900x800
-
FN9080RWNGeventileerd dak IP31 quadro evo 900x800
-
FN9080VTWGeventileerd bovenpaneel IP30 quadro evo 900x800
-
FN377EVast zijpaneel, quadro evo, 800x2100mm
-
FN376EGeschroefd zijpaneel h.1900mm b.800mm
-
FN366EGeschroefd zijpaneel h.1900mm b.600mm
-
FN297EAchterwand quadro, vol, 900x2100 mm
-
FN296EGeschroefd achterpaneel quadro+ h 1900 b 900 mm
-
FN267EPaneel, quadro, voor en achter, 200x2100mm
-
FN266EPaneel voor koker quadro+ H1900Xb200mm
-
UC825Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde
-
UC824Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
-
UC823Steun 1 of 2 baren op smalle zijde
-
UC822Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde
-
UC830Vierpolige steunen voor cu baren 20x5mm
-
UC600BBDwarsprofiel barentstel, q. evo, B600mm
-
UC700BBDwarsprofiel barentstel, q. evo, B700mm
-
UC800BBDraagsteun voor barenstel voor quadro evo, B 800mm
-
UC820N
-
UC828Schermschot voor steun UC826
-
UC827Schermschot voor steun UC820
-
UC8262 vierpolige schuine steunen voor cu baren
-
UC816Kit schermschot lengte 620mm
-
UC8110BBKit barenstel, quadr evo, 4(1x10)
-
UC8210BBKit barenstel, quadr evo, 4(2x10)
-
UC825BBKit barenstel, quadr evo, 4(2x5)
-
UC8310BBKit barenstel, quadr evo, 4(3x10)
-
UC000BBKit van 4 isloatiesteunen voor barenstel, q. evo
-
UC183PNKit 3 x h3+ P160 horizontaal, quadro evo, 800x300mm
-
UC684HPW1Kit PW1 bevestigd hor., quadro evo, 1600A 4F h. 400 x b. 800
-
UC483HICKit gemotoriseerde omschakelaar HIC, quadro evo, 250/630A 800x300mm
-
UC686HICKit gemotoriseerde omschakelaar HIC 1600A, quadro evo, 800x600mm
-
UC2080MPInterne montageplaat, quadro evo, 200x800mm
-
UC484XDNKit 3xX630, verticaal, quadro evo, 800x400mm
-
UC183XKit 3 x X160 verticaal, quadro evo, 800x300mm
-
UC483PRNKit 1xP630 met differentieel, horizontaal, quadro evo , 800x300mm
-
UC283PNKit 3xP250 verticaal, quadro evo, 800x300mm
-
UC283PMNKit 3xP250 gemotoriseerd, verticaal, 800x300mm
-
UC283PDNKit 4xP250 verticaal, quadro.evo, 800x300mm
-
UC282PR -
UC686HD -
UC586HKit 2xH1000 verticaal, quadro evo, 800x600mm
-
UC686HKit 1xH1600, verticaal, quadro evo, 800x600mm
-
UC686HMKit 1xH1600 gemotoriseerd, verticaal, quadro evo 800x600mm
-
UC586HMKit 2xH1000 gemotoriseerd, verticaal, q.evo, 800x600
-
UC584HKit 1xh3 H1000, horizontaal, quadro evo, 800x400 mm
-
UC182P -
UC183P
-
FZ406MKabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55
-
FZ402Kabelinvoerflens IP55 universeel
-
FZ407MKabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55
-
FZ402ALKabelinvoerplaat alu voor quadro+
-
FN9080ALVolle kabelinvoerplaat in AL, quadro evo, 900x800
-
FN9080DRVoorgeboorde kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 900x800
-
UC000HTSHorizontale steun bedradingskanaal, q. evo, 6 stuks
-
FN8020FDWGeschroefde modulaire afdekplaat, quadro evo, 800x200mm
-
FN8020MDWModulaire deur met DIN-rail, quadro evo 800x200mm
-
FN8020PDWModulaire deur, quadro evo 800x200mm
-
FN8030PDWModulaire deur, quadro evo 800x300mm
-
FN8040PDWModulaire deur, quadro evo 800x400mm
-
FN8040PGWDoorzichtige modulaire deur, quadro evo 800x400mm
-
FN8060PDWModulaire deur, quadro evo 800x600mm
-
FN8060PGWDoorzichtige modulaire deur, quadro evo 800x600mm
-
FN537E -
FN527E -
FN507EVolle deur, quadro evo, h2100 b700mm
-
FN516EDoorzichtige deur h.1900mm voor cel b.700mm
-
FN536E -
FN506EVolle deur h.1900mm voor cel b.700mm
-
FN517E -
FN526E
-
UC200FLZijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H200
-
UC8040FPW1Scheiding, quadro evo, 3b, PW1 bevestigd br. 800
-
UC1080FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 100x800
-
UC6080FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 600x800
-
UC4080FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 400x800
-
UC3080FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 300x800
-
UC2080FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 200x800
-
UC1580FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 150x800
-
UC600FLFrontaal zijdelings tussenschot, q. evo, H600
-
UC400FLFrontaal zijdelings tussenschot, q. evo, H400
-
UC300FLZijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H300
-
UC8040BHHorizontaal tussenschot, achterkant, q.evo, 350x800
-
UC150FLZijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H150
-
UC6080BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 600x800
-
UC4080BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 400x800
-
UC3080BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 300x800
-
UC2080BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 200x800
-
UC1580BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 150x800
-
UC800FHFrontaal horizontaal tussenschot, q. evo, B800
-
UC1600BH
Technische eigenschappen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte900 mm
-
Diepte800 mm
-
Met kabelinvoerNee
-
Met ontluchtingNee
-
KleurHelderwit
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Geschikt voor dakplatenJa
-
Geschikt voor bodemplatenJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FN017EW
Productdatablad nl-NL 2026-11-08
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Tools
Tools nl-BE 2026-03-10
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kB