The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • quadro evo - ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen
    • UM92X
    EAN-nummer
    3250616230705
    Verpakking
    4 Stukken
    • quadro 5
    • quadro - uitrus­tings­kits
    • quadro evo - ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen
    • Toon meer

    Omhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm UM92X

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Omhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm

    UM92X

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    Afme­tingen
    • Dikte rail
      2 - 2 mm
    • Hoogte railsys­teem
      20 mm
    • Lengte railsys­teem
      2000 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      8
    • Type rail
      Gela­mi­neerd
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Koper

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UM92X
    PDF
    RoHS report UM92X
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UM92X | Hager Belgium

      Afbeelding UM92X

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UM92X | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UM92X

      Omhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC975 - Verbindingsklem voor vertrek b.250mm
      UC975
      Verbindingsklem voor vertrek b.250mm
    • 2
      UM92Z - Omhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
      UM92Z
      Omhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
    • 3
      UT88B - Koperen hoekverbinding, quadro system 50x5mm
      UT88B
      Koperen hoekverbinding, quadro system 50x5mm
    • 4
      UM92Y - Omhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
      UM92Y
      Omhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
    • 5
      UC876 - Verbindingsklemmen voor schakelaars HA452/HA454
      UC876
      Verbindingsklemmen voor schakelaars HA452/HA454

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België