Cu baar 1000mm KS72C
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Railkoper 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 55 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom160 A
Afmetingen
-
Dikte rail5 - 5 mm
-
Hoogte railsysteem12 mm
-
Lengte railsysteem1000 mm
Uitrusting
-
Aantal velden in de breedte4
-
Type railPlat
Materiaal
-
MateriaalKoper
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KS72C
Cu baar 1000mm
PDF
Meer documentatie