The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Aansluit­beu­gels en koperen baren
    • K96H
    EAN-nummer
    4010330710773
    Verpakking
    20 Stukken
    • Aansluit­beu­gels en koperen baren

    Geschikt voor railklem 12 x 5/10 mm, aderdoorsnede 16- 95/70 mm² K96H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Geschikt voor railklem 12 x 5/10 mm, aderdoorsnede 16- 95/70 mm²

    K96H

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Rail­koper 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Rail­koper
    • N11A

      Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

      € 0,00  / *
    • KS72C

      Cu baar 1000mm

      € 0,00  / *
    • KS72B

      Cu baar 245mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      16 - 95 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      16 - 95 mm²
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      12 - 15 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte railsys­teem
      12 mm
    • Dikte rail
      5 - 10 mm
    • Breedte
      22 mm
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      225 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration K96H
    PDF
    RoHS report K96H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding K96H | Hager Belgium

      Afbeelding K96H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K96H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad K96H

      Geschikt voor railklem 12 x 5/10 mm, aderdoorsnede 16- 95/70 mm²

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KS72C - Cu baar 1000mm
      KS72C
      Cu baar 1000mm
    • 2
      K96F - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
      K96F
      Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
    • 3
      K96C - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm²
      K96C
      Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2, 5 - 35 mm²
    • 4
      KS72B - Cu baar 245mm
      KS72B
      Cu baar 245mm
    • 5
      K96M - Railklem 1,5 - 70 mm² 12 x 5/ 10
      K96M
      Railklem 1, 5 - 70 mm² 12 x 5/ 10

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België