The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Aansluit­beu­gels en koperen baren
    • K96F
    EAN-nummer
    4010330710735
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aansluit­beu­gels en koperen baren

    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm² K96F

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²

    K96F

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Rail­koper 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Rail­koper
    • N11A

      Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

      € 0,00  / *
    • KS72C

      Cu baar 1000mm

      € 0,00  / *
    • KS72B

      Cu baar 245mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      25 - 70 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      25 - 70 mm²
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      8 - 8 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte railsys­teem
      12 mm
    • Dikte rail
      5 - 10 mm
    • Breedte
      22,50 mm
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      175 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration K96F
    PDF
    RoHS report K96F
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding K96F | Hager Belgium

      Afbeelding K96F

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K96F | Hager Belgium

      Hager Productdatablad K96F

      Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KS72B - Cu baar 245mm
      KS72B
      Cu baar 245mm
    • 2
      KS72C - Cu baar 1000mm
      KS72C
      Cu baar 1000mm
    • 3
      K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
      K96A
      Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1, 5 - 16 mm²
    • 4
      K96C - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm²
      K96C
      Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2, 5 - 35 mm²
    • 5
      N11A - Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
      N11A
      Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België