FN031EW
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Configureer het product
Tools nl-BE 2026-03-10
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Railkoper 25 producten beschikbaar -
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Sluitsysteem 4 producten beschikbaar -
Ventilatieplaat 1 producten beschikbaar -
Afdekplaat voor behuizing 18 producten beschikbaar -
Lege verdeelkast 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
- Railkoper
- Afdekstrook
- Sluitsysteem
- Ventilatieplaat
- Afdekplaat voor behuizing
- Lege verdeelkast
- Toebehoren algemeen
- Montagetoebehoren
- Coderingsstroken
- Zij-/achterpaneel
- Bout
- Basiselement
- Railhouder
- Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging
- Installatiegoot
- Bedradingskoker
- Toebehoren railsysteem
- Bovenplaat voor verdeelkast
- Reservesleutel
- DIN-rail
- Scharnier voor verdeelsystemen
- Ventilatie voor verdeelkast
- Kit voor inbouwapparatuur
- Kabel- en buisinvoer
- Bedradingsset
- Vierkante kooimoer
- Documenthouder
- Bedradingskanalen
- Deur/bedieningspaneel
- Scheidingswand voor meter-/verdeelkasten
- Montageplaat
- Inzetstuk voor sluiting
- Hamerkopbout
- Railsysteemkoppeling
- Inbouw montageaccessoires
-
UC967Geperforeerde cu baar M10 100x5mm lengte 1750mm
-
UC920250ALAluminium barenstel, quadro evo, L 2000 mm 2500A
-
UC91880ALAluminium barenstel, q. evo, L1800 800A
-
UC918160ALAluminium barenstel, q. evo, L1800 2000A
-
UC918125ALAluminium barenstel, q. evo, L1800 1250A
-
UC844Geperforeerde cu baar M10 50x5mm lengte 1750mm
-
UC844EGeperforeerde Cu-baar 50 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC922Geperforeerde cu baar M10 63x5mm lengte 1750mm
-
UC922EGeperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC966Geperforeerde cu baar M10 80x5mm lengte 1750mm
-
UC966EGeperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UT87EGeperf.koperen rail , quadro system, 25x5 mm, L1750mm
-
UC967EGeperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm
-
UC968E -
KS72CCu baar 1000mm
-
UM92WOmhulde cu baar soepel 32x6mm 630A lengte 2000mm
-
UM92XOmhulde cu baar soepel 20x2mm 160A lengte 2000mm
-
UM92YOmhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
-
UM92ZOmhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
-
UT88AKoperen hoekverbinding, quadro system 25x5mm
-
UC231Volle afdekplaat h.50mm b.600mm
-
UC300Afdekplaat voor 2 meetapparaten + 2 omschakel. 200x600mm
-
UC6040FPGeventileerde afdekplaat, quadro evo, B600 D400mm
-
UC603040FPGeventileerde afdekplaat, quadro evo, 600x300x400mm
-
UC301Montageplaat 4 meetapp. + omschak., quadro evo, 200x600mm
-
UC237Frontale afdekplaat, q. evo, 800x600mm
-
FN297EDW -
FN296EDW -
UC230Volle afdekplaat h.70mm b.600mm
-
UC8020PLAfdeplaat voor ventilatie, quadro system, 800x200mm
-
UC232Volle afdekplaat h.150mm b.600mm
-
UC233Volle afdekplaat h.200mm b.600mm
-
UC234Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
-
UC235Volle afdekplaat h.400mm b.600mm
-
UC236Volle afdekplaat h.600mm b.600mm
-
UC239Volle afdekplaat h.100mm b.600mm
-
FN948EAfdekplaat quadro+ om opening te sluiten tussen 2 cellen d 900mm
-
UC8010PLAfdeplaat voor ventilatie, quadro system, 800x100mm
-
FN950Kit laterale verbinding
-
UC969Clipsmoeren en schroeven M5
-
UC821Bevestigingshoeksteun
-
UC200FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B200mm
-
UC275FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B275mm
-
UC475FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B300mm
-
UC500FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B500mm
-
UC600FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B600mm
-
UC900FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, L900mm
-
UC800FUGeperforeerde C-profiel, q. evo, B800mm
-
UC000XHPMontagekit klasse II voor H3 & H3+
-
UC835XHPIsolator M8x35mm
-
UC856EZelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)
-
UC000FUBevestiqinqssteun voor geperfor. rail, q. evo
-
UC828Schermschot voor steun UC826
-
UC827Schermschot voor steun UC820
-
UC8262 vierpolige schuine steunen voor cu baren
-
UC816Kit schermschot lengte 620mm
-
UC8110BBKit barenstel, quadr evo, 4(1x10)
-
UC8210BBKit barenstel, quadr evo, 4(2x10)
-
UC825BBKit barenstel, quadr evo, 4(2x5)
-
UC8310BBKit barenstel, quadr evo, 4(3x10)
-
UC000BBKit van 4 isloatiesteunen voor barenstel, q. evo
-
UC815Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren
-
FN091EVolle kabelinvoerplaat quadro+ b 900mm d 600mm
-
FN80TBPWDak- en bodemplaat, quadro evo b800mm
-
FN9060CEWOpen kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 900x600
-
FN9060RWNGeventileerd dak IP31 quadro evo 900x600
-
FN9060VTWGeventileerd bovenpaneel IP30 quadro evo 900x600
-
UC1800FFunctionele steun vooraan, q. evo, H1800mm
-
UC2060MDNkit voor modulaire apparatuur, quadro evo, 200x600
-
FX291Horizontale verdeelstijl, q. evo, D500mm
-
UC2060AMDRegelbare DIN-rail, q. evo 200x600
-
UC600BUFunctionele rugstijl, q. evo, H600mm
-
UC800BUFunctionele rugstijl, q. evo, H800mm
-
UC600FFunctionele steun vooraan, q. evo, H600mm
-
UC400FFunctionele steun vooraan, q. evo, H400mm
-
UC300FFunctionele steun vooraan, q. evo, H300mm
-
UC200FFunctionele steun vooraan, q. evo, H200mm
-
UC2000FMultifunctionele steun vooraan, quadro evo, h2000 mm, 2 stuks
-
A099BDIN-rail lengte 2000 mm, hoogte 15 mm, symmetrisch, geperforeerd
-
UC2000FBMultifunctionele steun voor- en achteraan, quadro evo, h2000 mm, 2 stuks
-
UC1800FBFunctionele steunen voor & achter, q. evo, H1800mm
-
UC1600FBFunctionele steunen voor & achter, q. evo, H1600mm
-
FN047EWStel van 4 montagestijlen, quadro evo, h2100mm
-
FN046EWStel van 4 montagestijlen, q. evo, H1900mm
-
FN287EWVerticale verdeelstijl, quadro evo, h2100mm
-
FN286EWVerticale verdeelstijl, q. evo, H1900mm
-
FN2100PD
-
UC264PRNKit 2xP250 + diff., verticaal, q. evo, 600x400mm
-
UC2060MPInterne plaat, q. evo, 200x600mm
-
UC464XNKit 2xX630, verticaal, q. evo, 598x398mm
-
UC463XRNKit 1xX630, horizontaal, q. evo, 598x298mm
-
UC163XKit 2xX160, verticaal, q. evo, 600x300mm
-
UC463PRNKit 1xP630, horizontaal, q. evo, 598x298mm
-
UC466XRNKit 2xX630 + diff., verticaal, q. evo, 598x598mm
-
UC684HPW1Kit PW1 bevestigd hor., quadro evo, 1600A 4F h. 400 x b. 800
-
UC263PNKit 2xP250, verticaal, q. evo, 600x300mm
-
UC263PMNKit 2xP250 gemotor., verticaal, q. evo, 600x300mm
-
UC263PDNKit 3xP250, verticaal, q. evo, 600x300mm
-
UC282PR -
UC163PNKit 3xP160 + diff., q. evo, 598x298mm
-
UC566Hkit 1xH1000, verticaal, q. evo, 600x600mm
-
UC666HKit 1xH1600, verticaal, q. evo, 600x600mm
-
UC666HMKit 1xH1600 gemotoriseerd, q. evo, 600x600mm
-
UC566HMkit 1xH1000 gemotor., verticaal, q. evo, 600x600mm
-
UC564Hkit 1xH1000, horizontaal, q. evo, 600x400mm
-
UC182P -
UC183P
-
FZ406MKabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 13xM20 + 2xM20/M25, IP55
-
FZ402Kabelinvoerflens IP55 universeel
-
FZ407MKabelinvoerflens, metrische voorstanzingen voor wartels, 6x M25 + 2x M25/32, IP55
-
FZ402ALKabelinvoerplaat alu voor quadro+
-
FN9060ALVolle kabelinvoerplaat in AL, quadro evo, 900x600
-
FN9060DRVoorgeboorde kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 900x600
-
UC000HTSHorizontale steun bedradingskanaal, q. evo, 6 stuks
-
FN6020MDWModulaire deur met DIN-rail, quadro evo 600x200mm
-
FN6020PDWModulaire deur, quadro evo 600x200mm
-
FN6030PDWModulaire deur, quadro evo 600x300mm
-
FN6040PDWModulaire deur, quadro evo 600x400mm
-
FN6040PGWDoorzichtige modulaire deur, quadro evo 600x400mm
-
FN6060PDWModulaire deur, quadro evo 600x600mm
-
FN6060PGWDoorzichtige modulaire deur, quadro evo 600x600mm
-
FN537E -
FN527E -
FN507EVolle deur, quadro evo, h2100 b700mm
-
FN516EDoorzichtige deur h.1900mm voor cel b.700mm
-
FN536E -
FN506EVolle deur h.1900mm voor cel b.700mm
-
FN517E -
FN526E
-
UC200FLZijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H200
-
UC8040FPW1Scheiding, quadro evo, 3b, PW1 bevestigd br. 800
-
UC1060FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 100x600
-
UC6060FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 600x600
-
UC4060FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 400x600
-
UC3060FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 300x600
-
UC2060FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 200x600
-
UC1560FULCompleet zijdelings tussenschot, q. evo, 150x600
-
UC600FLFrontaal zijdelings tussenschot, q. evo, H600
-
UC400FLFrontaal zijdelings tussenschot, q. evo, H400
-
UC300FLZijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H300
-
UC8060BHHorizontaal tussenschot achterkant, quadro evo, 600x800mm
-
UC150FLZijdelings frontaal tussenschot, q. evo, H150
-
UC6060BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 600x600
-
UC4060BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 400x600
-
UC3060BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 300x600
-
UC2060BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 200x600
-
UC1560BLZijdelings tussenschot achteraan, q. evo, 150x600
-
UC800FHFrontaal horizontaal tussenschot, q. evo, B800
-
UC1600BH
Technische eigenschappen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte900 mm
-
Diepte600 mm
-
Met kabelinvoerNee
-
Met ontluchtingNee
-
KleurHelderwit
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Geschikt voor dakplatenJa
-
Geschikt voor bodemplatenJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FN031EW
Productdatablad nl-NL 2026-11-07
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Tools
Tools nl-BE 2026-03-10
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kB