Hoekkast, quadro+ 600x600x1900 • FN006E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Verdeel­kast
            • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
            • Verdeel­kasten en toebe­horen
            • FN006E
            Huidige zoektocht
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            ProductenTonen

            Onze meest bekeken producten

            5
            1
            FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
            FN006E
            Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
            2
            UC8015FMDN - Kit voor scheiding van modulaire app., q. evo, 800x150
            UC8015FMDN
            Kit voor scheiding van modulaire app., q. evo, 800x150
            3
            FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
            FN008E
            Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
            4
            FN7080CEW - Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 700x800
            FN7080CEW
            Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 700x800
            5
            FN4580CEW - Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 450x800
            FN4580CEW
            Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 450x800
            FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
            FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
            FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900

            Hoekkast, quadro+ 600x600x1900

            FN006E

            FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
            FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
            FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
            • Verdeel­kast

            Hoekkast, quadro+ 600x600x1900 FN006E

            EAN-nummer
            3250612511716
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak uw systeem compleet

            Optionele accesoires

            • Basis­ele­ment 1 producten beschikbaar
            • Trans­port­ac­ces­soires 2 producten beschikbaar
            • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
            • Toebe­horen alge­meen 1 producten beschikbaar
            • Rail­koper 1 producten beschikbaar

            Maak uw systeem compleet

            • Basis­ele­ment
            • Trans­port­ac­ces­soires
            • Monta­ge­toe­be­horen
            • Toebe­horen alge­meen
            • Rail­koper
            • FN430E

              Verbindingskit sokkel/sokkel

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FZ760E

              Hijsogen voor koppelbare verdelers D= 400/600 mm, set van 2 stuks

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FZ767

              Transport-/hijsogen voor FG verd/4 stuks

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FN950

              Kit laterale verbinding

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FN951

              Verbinding cellen lengte 10m

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UC875

              Verbindingsklemmen voor BM 160/250A horizontaal

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              1900 mm
            • Breedte
              600 mm
            • Diepte
              600 mm
            • Dikte zijwand
              1,50 mm
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP55
            • Bescher­mings­klasse
              Isola­tie­klasse I
            • Slag­vastheid IK
              IK10
            Instal­la­tie, montage
            • Geschikt voor buiten­ge­bruik
              Nee
            Mate­riaal
            • Kleur
              Helderwit
            • RAL-­kleur
              9010
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Gelakt
            • Mate­riaal
              Staal
            Deksel, deur
            • Deuris trans­pa­rant
              Nee
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              4000 A

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP-document en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            REACH declaration FN006E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FN006E (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding FN006E | Hager Belgium

              Afbeelding FN006E

            • Technisch -handleiding

              Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

              Technisch -handleiding International 2024-12-04

              PDF
              3,97 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-07-15

              PDF
              335,37 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-12-13

              PDF
              377,72 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-12-13

              PDF
              275,78 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-03-14

              PDF
              726,08 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-07-18

              PDF
              314,42 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              FN007E - Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
              FN007E
              Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
            • 2
              FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
              FN008E
              Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
            • 3
              FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
              FN009E
              Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
            • 4
              FN013EW - Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm
              FN013EW
              Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm
            • 5
              FN018EW - Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d400mm
              FN018EW
              Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d400mm

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België