Configureer het product
Tools nl-BE 2026-03-10
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Sluitsysteem 4 producten beschikbaar -
Ventilatieplaat 1 producten beschikbaar -
Lege verdeelkast 2 producten beschikbaar -
Toebehoren algemeen 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 7 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte50 mm
-
Breedte450 mm
-
Diepte600 mm
-
Met kabelinvoerNee
-
Met ontluchtingNee
-
KleurHelderwit
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Geschikt voor dakplatenJa
-
Geschikt voor bodemplatenJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FN020EW
Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d600mm
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Technische brochures
Technische brochures fr-BE 2024-07-01
PDF9,97 MB
Technische manual quadro evo
Technische brochures en-US 2025-03-10
PDF7,39 MB -
Tools
Tools nl-BE 2026-03-10
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Lastenboeken
Beschrijving van het quadro evo-gamma
Het quadro evo stroomverdelingssysteem is een geheel van cellen, getest en gecertificeerd volgens de norm IEC 61439-1 & 2.
Het systeem kan worden gebruikt voor het maken van laagspanningsverdeelinrichtingen tot 1600A in vorm 4b, voor commerciële toepassingen
(bedrijfsgebouwen, hotels, openbare of particuliere
administratieve gebouwen, industrie, ziekenhuizen,
weg- en spoorweginfrastructuren).
Dit stroomverdelingssysteem is geschikt voor het maken
van zowel algemene laagspanningsborden als verdeelborden.
Referentiestructuur:
- FNxxxx: structuur en bekleding van de cellen
- UCxxxx: interne uitrusting van de cellen
Normatieve kenmerken
Het quadro evo stroomverdelingssysteem is een geheel van cellen die getest en gecertificeerd zijn volgens de norm IEC 61439-1 & 2.
Hulpmiddel voor het ontwerp
De hagercad-software wordt gebruikt om het schakelbord te berekenen en te configureren volgens het elektrische schema..
Installatie-instructies
Alle onderdelen van het systeem worden plat verpakt geleverd in een beschermende kartonnen doos met dubbele productidentificatie (label + interne markering). Elk product of elke set producten wordt geleverd met de bijbehorende instructies en montagehandleidingen.
Hulp bij de redactie
Het laagspanningsverdeelbord wordt uitgevoerd met de quadro evo plaatstalen behuizingen in de kleur Ral 9010. Deze cellen kunnen naast elkaar geplaatst worden in de breedte en diepte, en kunnen aangepast worden aan de plaatselijke installatiebeperkingen.
De kasten zijn verkrijgbaar in breedtes van 450/700/900 en 1000 mm en in dieptes van 400, 600, 800 of 1000 (600+400) mm, met een hoogte zonder sokkel van 1900 mm en 2100 mm. Sokkels van 100 mm of (3x100 mm) hoog zijn beschikbaar in het gamma.
Deze samenstellingen zijn bedoeld voor installatie en gebruik binnenshuis in een vaste configuratie en in elektrische ruimtes in overeenstemming met paragraaf 7.1 van de norm IEC 61439-1.
De kasten en alle onderdelen van de behuizing zijn gelakt na een elektroforesebehandeling en daarna gecoat met warmtebehandeld epoxy polyesterpoeder, met een gladde afwerking in Ral 9010 voor de behuizing en Ral 7042 voor de sokkels.
De celstructuur heeft een minimale dikte van 1,5 mm om een optimale stijfheid van de ensembles te garanderen, vooral tijdens het transport tussen de assemblage- en installatielocaties.
STRUCTUUR EN SAMENSTELLING VAN DE KASTEN
De kast bestaat uit een boven- en onderframe die de breedte en diepte van de kast bepalen. De kasthoogte van 1900 of 2100 mm wordt verkregen door de verticale steunen toe te voegen.
Het systeem laat toe om de cellen lateraal en in de diepte naast elkaar te plaatsen.
Het behuizingssysteem kan eenvoudig worden aangepast aan de configuratie van de ruimte. Complete hoekkasten die een volledige continuïteit vormen van de wanden en kunnen worden gebruikt om een "U"- of "L"-vormig verdeelbord te creëren.
In de behuizingen, kan indien nodig, een dubbelzijdig frame worden geïntegreerd voor rug-aan-rug montage van apparatuur.
De cellen kunnen worden uitgerust met elektrische verdeelkits, railsystemen en/of kabelkanalen. Het is bovendien mogelijk om modulaire apparaten op DIN-rails te monteren.
De behuizingen moeten hun stijfheid behouden nadat de kits zijn geïnstalleerd en de kabels zijn aangesloten.
Het zwenkbare deurkruk kan worden gewijzigd in andere sluitsystemen (bijv. slot met sleutel 405). Dankzij voorgemonteerde scharnieren aan weerszijden van de stijlen kan de draairichting van de deur worden omgekeerd zonder deze te moeten demonteren.
De behuizingen hebben een minimale beschermingsgraad van IP30 met afdekplaten (zonder deur), of IP55 met afdekplaten en volle of transparante deur.
Het schakelbord is zo ontworpen dat kabels zowel aan de onderkant als aan de bovenkant kunnen worden ingevoerd, met behulp van volle afdekplaten of afdekplaten met uitsparingen die aan de boven- of onderkant moeten worden gemonteerd.
BARENSTELLEN
Alle hoofd- en secundaire barenstellen worden gebruikt om stroom te geleiden, te verdelen en apparatuur aan te sluiten. De doorsnede van de koperen rails moet geschikt zijn voor de stroom die moet worden geleid bij een gegeven temperatuurstijging, wat allemaal moet bijdragen aan een optimale werking van het verdeelbord.
Het horizontaal barenstel kan boven, onder of in het midden van de behuizing worden gemonteerd. De afstand tussen de steunen hangt af van de intensiteit van de kortsluitstroom en de afstand tussen de fasen kan worden aangepast in functie van de diepte van de behuizing.
Het verticale barenstel kan zowel links als rechts van de cel worden gemonteerd. Hiermee kunnen uitgangen worden aangesloten over de volledige nuttige hoogte en op alle rails.
De railsteunen zijn uitgevoerd in materiaal van hetzelfde merk als het verdeelbord. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de lay-out, vooral van de hoofdbarenstellen, om te garanderen dat ze bestand zijn tegen de elektrodynamische krachten die ontstaan bij kortsluiting. Ter herinnering: de intrinsieke weerstand van een verdeelbord tegen kortsluitstroom moet groter zijn dan de waarde van de kortsluitstroom, berekend op verdeelbordniveau.
VORMEN
Elke cel kan worden voorzien van een compartimentering voor horizontale en verticale stroomrails om ten minste een 2b-uitvoering te bereiken om de veiligheid van betrokkenen personen te garanderen en de continuïteit van de service te waarborgen.
Het is eveneens mogelijk om een 3b-vorm te implementeren (scheiding van de verschillende apparaten van elkaar).
De externe verbindingen (vb. klemmen) kunnen ook worden gescheiden door een tussenschot van 4b-vorm.
De scheidingswanden worden uitgevoerd met geprefabriceerde elementen in IP2X, in geperforeerd gegalvaniseerd staal van hetzelfde merk als van de cellen.
UITRUSTINGSPAKKETTEN
Door het gebruik van functionele steunen over de volledige hoogte, met barenstel of scheidingen, kunnen alle soorten montage apparatuur in dezelfde behuizing worden geïntegreerd.
De apparatuurkits van klasse I worden geleverd met een montageplaat voor het bevestigen van de apparatuur en een frontplaat die een IP30-bescherming biedt. Klasse II kan worden bereikt door eenvoudig isolatoren toe te voegen aan de montageplaat van hoofdapparaten met een gegoten behuizing.
Afdekplaten kunnen worden uitgerust met optionele scharnieren voor links- of rechtsdraaiende opening. De metalen sluitschroef zorgt er ook voor dat de afdekplaat geaard is zonder dat een extra aarding via kabels of andere middelen vereist is.
De montageplaten van de apparaten worden met schroeven aan de verticale functionele steunen bevestigd
Hoogte: 50 mm
Breedte: 450 mm
Diepte: 600 mm
Inbouwdiepte: 600 mm
Met kabelinvoer: Nee
Kleur: Helderwit
Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...