vert. tussenschot, q. evo, 600x600mm • UC6060V | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

          Menu
          • Producten
          • Oplossingen
            Ontdek domovea!
            Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
            Meer informatie!
            • Oplossingen
            • Oplossingen per applicatie
              • Energieverdeling
              • Energiebeheer
              • Kabelmanagement
              • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
              • Wandapparatuur
              • Ontdek domovea
              • Bekijk alle
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
            • Oplos­singen voor uw project
              • Residentiële woning
              • Kantoor
              • Hotel
              • Retail
              • Multi-residentieel
              • Bekijk alle
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
            • Oplossingen voor uw activiteit
              • Installateur
              • Consultant
              • Architect
              • Bordenbouwer
              • Systeemintegrator
              • Eindgebruiker
              • Bekijk alle
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
            • Referentieprojecten
              • Villa Westling
              • Hobo hotel, Stockholm
              • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
              • Laboratorium, Bern
              • Svartedal school, Gothenburg
              • Bekijk alle
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
            • Bekijk alle
          • Tools
            Verdeelborden berekenen
            Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
            Meer lezen
            • Tools
            • hagercad
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
            • Hager Ready
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
            • Bekijk alle
          • Kennis
            Kennis uitwis­selen
            Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
            Meer lezen
            • Kennis
            • Documentatie
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
            • Bekijk alle
          • Support
            Opleidingen voor elektro-installateurs
            Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
            Opleidingsaanbod
            • Support
            • FAQ
              • Hager Ready
              • witty
              • Algemene vragen
              • Bekijk alle
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
            • How-to video's
              • Hoof d'apparatuur
              • Scha­ke­laars gallery
              • Hagercad
              • Hager Mood
              • quadro
              • Quicklink
              • witty
              • Bekijk alle
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
            • Bekijk alle
          • Over ons
            Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
            We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
            Meer lezen
            • Over ons
            • Duurzaamheid
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
            • Vind een verkooppunt van Hager
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
            • Contacter ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
            • Leveringssituatie
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
            • Nieuwsbriefaanmelding
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
            • Bekijk alle
          Vind een verkooppunt
          • Bekijk alle categorieën
          Account
          • Catalogus
          • Verdeel­kast
          • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
          • Verdeel­kasten en toebe­horen
          • UC6060V
          UC6060V - Verticaal tussenschot, quadro evo, 600x600mm
          UC6060V - Verticaal tussenschot, quadro evo, 600x600mm
          UC6060V - Verticaal tussenschot, quadro evo, 600x600mm

          Verticaal tussenschot, quadro evo, 600x600mm

          UC6060V

          UC6060V - Verticaal tussenschot, quadro evo, 600x600mm
          UC6060V - Verticaal tussenschot, quadro evo, 600x600mm
          UC6060V - Verticaal tussenschot, quadro evo, 600x600mm
          • Verdeel­kast

          Verticaal tussenschot, quadro evo, 600x600mm UC6060V

          EAN-nummer
          3250616376472
          Verpakking
          1 Stuk
          Vind verdeler

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Toevoegen aan lijst
          Toevoegen aan lijst

          Log in om een productlijst aan te maken

          U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

          Account aanmaken Aanmelden
          • Technische eigenschappen
          • Milieudocumenten
          • Downloads
          • Meer producten
          Download technische eigenschappen

          Technische eigenschappen

          Afme­tingen
          • Hoogte
            600 mm
          • Breedte
            600 mm
          • Diepte
            33 mm
          Mate­riaal
          • Mate­riaal
            Staal

          Milieudocumenten

          We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

          RoHS conform Ja
          Halogeenvrij Ja

          Certificeringen en documenten

          PEP-document en-GB 2024-11-15
          PDF
          242,30 kB
          REACH declaration UC6060V (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration UC6060V (english)
          PDF
          103,59 kB

          Downloads

          • Product afbeelding

            Afbeelding UC6060V | Hager Belgium

            Afbeelding UC6060V

          • Technisch -handleiding

            Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

            Technisch -handleiding International 2024-12-04

            PDF
            5,94 MB
            Afbeelding Technisch -handleiding International 2025-02-12 | Hager Belgium

            Technisch -handleiding International 2025-02-12

            PDF
            5,76 MB
          • Installatiehandleiding

            Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-09-16 | Hager Belgium

            Installatiehandleiding International 2022-09-16

            PDF
            5,42 MB
            Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-03-21 | Hager Belgium

            Installatiehandleiding International 2023-03-21

            PDF
            6,26 MB
          • Conformiteitsverklaring

            Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

            Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

            PDF
            393,09 kB
            Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

            Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

            PDF
            380,56 kB
            Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

            Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

            PDF
            399,41 kB
            Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

            Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

            PDF
            394,42 kB
            Afbeelding Declaration | Hager Belgium

            Declaration

            Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

            PDF
            360,17 kB
            Afbeelding Declaration | Hager Belgium

            Declaration

            Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

            PDF
            348,14 kB
          Meer documentatie

          Ontdek onze andere producten in deze productgroep

            5
          • 1
            FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
            FN006E
            Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
          • 2
            FN007E - Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
            FN007E
            Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
          • 3
            FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
            FN008E
            Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
          • 4
            FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
            FN009E
            Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
          • 5
            FN013EW - Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm
            FN013EW
            Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm

          Producten en oplossingen

          • Productcatalogus
          • Energieverdeling
          • Energiebeheer
          • Kabelmanagement
          • Gebouwautomatisering
          • Schakelmateriaal
          • Connected homes
          • Referentieprojecten

          Support

          • FAQ
          • How-to video's
          • Documentatie
          • Tools
          • Zoek een groothandel
          • Contacteer ons

          Over Hager

          Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


          We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

          Ontdek Hager

          • Volg ons op social media!
          • Privacy
          • Cookies
          • Een kwetsbaarheid melden

          Hager Modulec SA
          Noordkustlaan 16C
          1702 Groot-Bijgaarden
          België