Afdeckplaat 2 app. 92*92 + 3 lampen 22,5 h.200mm b.600mm UC234EM
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Scharnier voor verdeelsystemen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 20 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Hoogte200 mm
-
Breedte600 mm
-
Diepte15 mm
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse I
-
RAL-kleur9010
-
ProductkleurHelderwit
-
Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeelbord8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UC234EM
Afdeckplaat 2 app. 92*92 + 3 lampen 22,5 h.200mm b.600mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kB