Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Deur/bedieningspaneel 2 producten beschikbaar -
Afdekstrook 2 producten beschikbaar -
Ventilatieplaat 1 producten beschikbaar -
Kit voor inbouwapparatuur 36 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Hoogte1410 mm
-
Breedte700 mm
-
Diepte260 mm
-
Dikte zijwand2 mm
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Type slotSleutelslot
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte2
-
Aantal flensplaatopeningen2
-
Aantal rijen9
-
Gemonteerd opSokkel
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurHelderwit
-
RAL-kleur9010
-
OppervlaktebehandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Deuris transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
Nominale stroom630 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FM206
Quadro verdeelkast h.1410mm b.700mm d.260mm
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-25
PDF306,93 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Conformiteitsverklaring International 2022-10-25
PDF318,13 kB