The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • quadro - verdeelsys­temen
    • UC331S
    EAN-nummer
    3250616112599
    Verpakking
    1 Stuk
    • quadro - verdeelsys­temen

    Uitrustingskit kl. II vr man. omschakelaar HI45x 125/400A, 300 x 600 mm UC331S

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitrustingskit kl. II vr man. omschakelaar HI45x 125/400A, 300 x 600 mm

    UC331S

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 7 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen
    • UC268

      Stel van 2 scharnieren voor afdekplaten

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FM209

      Quadro kast h.2010mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM208

      Quadro kast h.1860mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM206

      Quadro verdeelkast h.1410mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM203

      Quadro verdeelkast h.960mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM202

      Quadro verdeelkast h.810mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM201

      Quadro verdeelkast h.660mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM205

      Quadro verdeelkast h.1260mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      600 mm
    • Diepte
      200 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      12

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC331S
    PDF
    RoHS report UC331S
    PDF

    Downloads

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC331S | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC331S

      Uitrustingskit kl. II vr man. omschakelaar HI45x 125/400A, 300 x 600 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC234 - Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
      UC234
      Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
    • 2
      UC441H - Uitr.kit kl. II vr hoofdapp.dir draaibed. zonder diff. h400/630 l500 h400 vert.
      UC441H
      Uitr.kit kl. II vr hoofdapp.dir draaibed. zonder diff. h400/630 l500 h400 vert.
    • 3
      UC283P - Kit 3xP250, 800x300, ver., q evo
      UC283P
      Kit 3xP250, 800x300, ver., q evo
    • 4
      UC235 - Volle afdekplaat h.400mm b.600mm
      UC235
      Volle afdekplaat h.400mm b.600mm
    • 5
      UC221 - Volle afdekplaat h.50mm b.350mm
      UC221
      Volle afdekplaat h.50mm b.350mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België